El administrador ASCII se utiliza en una línea serie para transmitir o recibir datos con un dispositivo simple.
Para añadir un gestor ASCII al controlador, seleccione Gestor ASCII en el Catálogo de hardware, arrástrelo a Dispositivos y colóquelo en uno de los nodos resaltados.
Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:
• Uso del método de arrastrar y colocar
• Uso del menú contextual o el botón Más
Configuración del administrador ASCII
Para configurar el gestor ASCII del controlador, haga doble clic en Gestor ASCII, en Dispositivos.
La ventana de configuración del Gestor ASCII se muestra de este modo:
Defina los parámetros tal como se describe en esta tabla:
Parámetro |
Descripción |
---|---|
Carácter de inicio |
Si se selecciona 0, no se utilizará ningún carácter de inicio en la trama. De lo contrario, en la modalidad de recepción se utilizará el carácter ASCII correspondiente para detectar el inicio de una trama. En la modalidad de envío, se añade este carácter al inicio de la trama. |
Primer carácter de fin |
Si se selecciona 0, no se utilizará ningún primer carácter de fin en la trama. De lo contrario, en la modalidad de recepción se utilizará el carácter ASCII correspondiente para detectar el final de una trama. En la modalidad de envío, este carácter se añade al final de la trama. |
Segundo carácter de fin |
Si se selecciona 0, no se utilizará ningún segundo carácter de fin en la trama. De lo contrario, en la modalidad de recepción se utilizará el carácter ASCII correspondiente para detectar el final de una trama. En la modalidad de envío, este carácter se añade al final de la trama. |
Longitud recibida de trama |
Si se especifica 0, no se utiliza este parámetro. Este parámetro permite al sistema concluir un fin de trama en la recepción, cuando el controlador ha recibido el número de caracteres especificado. Nota: Este parámetro no se puede utilizar simultáneamente con Timeout de trama recibido (ms). |
Timeout de trama recibido (ms) |
Si se especifica 0, no se utiliza este parámetro. Este parámetro permite al sistema concluir el fin de trama en la recepción después de un silencio del número de ms especificado. |
Ajustes de línea de serie |
Parámetros especificados en la ventana Configuración de línea serie. |
NOTA: En caso de utilizar varias condiciones de terminación de trama, la primera condición que sea TRUE hará que finalice el intercambio.
Para añadir un módem al gestor ASCII, consulte Cómo añadir un módem a un administrador.