Descripción general de los módulos de ampliación PCI TM5
El controlador acepta los módulos de ampliación PCI siguientes:
Referencia |
Descripción |
---|---|
TM5PCRS2 |
Línea serie RS232 |
TM5PCRS4 |
Línea serie RS485 |
TM5PCDPS |
Esclavo de Profibus DP |
Consulte la documentación de su M258 Logic Controller o su LMC058 Motion Controller para averiguar si el tipo de controlador que está utilizando está equipado con un slot PCI.
NOTA:
Para obtener información sobre las reglas de compatibilidad entre los módulos electrónicos de comunicación PCI y los controladores, consulte:
oModicon M258 Logic Controller Guía de hardware
oModicon LMC058 Motion Controller Guía de hardware
Adición de un módulo de ampliación PCI
Para añadir un módulo de ampliación PCI a la configuración, consulte Modicon TM5 - Configuración de los módulos PCI - Guía de programación.