Descripción general de los módulos de ampliación TM7
TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface es compatible con los módulos de ampliación TM7 por medio del módulo electrónico transmisor de datos TM5 (TM5SBET7).
El rango de E/S de ampliación incluye:
oBloques de E/S digitales TM7
oBloques de E/S analógicas TM7
oBloques de distribución de alimentación TM7
Los bloques de entradas analógicas o digitales convierten los valores medidos (tensión, corriente) en valores numéricos que el controlador puede procesar.
Los bloques de salidas analógicas o digitales convierten los valores numéricos internos del controlador en tensión o corriente.
Los bloques de temperatura analógicos convierten los valores de medición de temperatura en valores numéricos que el controlador puede procesar. Para mediciones de temperatura, el bloque de temperatura devuelve el valor medido utilizando pasos de 0,1 °C (0,18 °F).
Los bloques de distribución de alimentación (PDB) se usan para gestionar la fuente de alimentación de los diversos bloques de E/S. El PDB alimenta el bus de alimentación TM7.
NOTA: Los bloques de E/S TM7 se asocian a cables de alimentación, cables de bus TM7 y cables de E/S.
Características del bloque de ampliación
En esta tabla se enumeran los bloques digitales:
Referencia |
Número de canales |
Tensión/corriente |
---|---|---|
8 entradas |
24 V CC/7 mA |
|
16 entradas |
24 V CC/7 mA |
|
16 entradas |
24 V CC/7 mA |
|
8 salidas |
24 V CC / 2 A |
|
8 entradas 8 salidas |
24 V CC / 4,4 mA 24 V CC / 0,5 A |
|
16 entradas 16 salidas |
24 V CC / 4,4 mA 24 V CC / 0,5 A |
|
16 entradas 16 salidas |
24 V CC / 4,4 mA 24 V CC / 0,5 A |
|
1. E/S se puede configurar de forma individual como entrada o como salida. |
En esta tabla se enumeran los bloques analógicos:
Referencia |
Número de canales |
Tensión/corriente |
---|---|---|
4 entradas |
De –10 a 10 V CC |
|
4 entradas |
De 0 a 20 mA |
|
4 salidas |
De –10 a 10 V CC |
|
4 salidas |
De 0 a 20 mA |
|
2 entradas 2 salidas |
De –10 a 10 V CC De –10 a 10 V CC |
|
2 entradas 2 salidas |
De 0 a 20 mA De 0 a 20 mA |
En esta tabla se enumeran los bloques de entradas de temperatura:
Referencia |
Número de canales |
Tipo de sensor |
---|---|---|
4 entradas |
PT100/1000 KTY10-6/84-130 |
|
4 entradas |
Termopar J, K y S |
En esta tabla se enumera el bloque de distribución de alimentación descrito en esta guía de programación:
Referencia |
Descripción |
---|---|
Bloque de distribución de alimentación TM7 |
Hacer coincidir la configuración de hardware y software
La E/S que puede estar integrada en su controlador es independiente de la E/S que puede haber añadido en forma de ampliación de E/S. Es importante que la configuración de E/S lógica dentro de su programa coincida con la configuración de E/S física de su instalación. Si añade o elimina cualquier E/S física desde o hacia el bus de ampliación de E/S o, en función de la referencia del controlador, desde o hacia el controlador (en forma de cartuchos), es obligatorio que actualice la configuración de su aplicación. Esto también se aplica a cualquier dispositivo de bus de campo que pueda tener en su instalación. En caso contrario, existe la posibilidad de que el bus de ampliación o el bus de campo dejen de funcionar mientras la E/S incrustada que puede haber en su controlador continúa funcionando.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
Actualice la configuración del programa cada vez que añada o elimine cualquier tipo de ampliación de E/S en el bus de E/S, o si añade o elimina cualquier dispositivo en el bus de campo. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Para verificar si la configuración de hardware y software coinciden, utilice la función GVL TM5_Module_R para monitorizar el estado del bus de ampliación.