Configuración de E/S normal incorporada

Introducción

En esta tabla se muestran los módulos de E/S normales incorporadas y su referencia del controlador asociado:

Controlador

E/S normal incorporada

Descripción

LMC058LF42

DI12DE

12 entradas digitales 24 V CC, común positivo, IEC 61131-2, tipo 1

DO12TE

12 salidas 24 V CC / 0,5 A

LMC058LF424

DI12DE

12 entradas digitales 24 V CC, común positivo, IEC 61131-2, tipo 1

DO12TE

12 salidas 24 V CC / 0,5 A

AI4LE

4 entradas ±10 V / de 0... a 20 mA / de 4 a 20 mA

Configuración de E/S normal incorporada

Para configurar E/S normales incorporadas, siga estos pasos:

Paso

Acción

1

En Dispositivos, haga doble clic en MyController > TM5 > TM5_Manager > Bus incrustadas > Module_x.

2

Seleccione la ficha Configuración de E/S.

Descripción de la ficha Configuración de E/S

La ficha Configuración de E/S contiene las siguientes columnas:

Columna

Descripción

Editable

Parámetro

Nombre de parámetro

No

Tipo

Tipo de datos del parámetro

No

Valor

Valor del parámetro

Si el parámetro se puede editar, se puede abrir un marco de edición haciendo doble clic.

Valor predeterminado

Valor del parámetro predeterminado

No

Unidad

Valor de unidad del parámetro

No

Descripción

Descripción breve del parámetro

No

Descripción de la ficha de asignación de E/S

La ficha Asignación E/S permite definir variables y asignarles nombres. Esta ficha también incluye información adicional, como el direccionamiento topológico:

G-SE-0004664.2.gif-high.gif

 

 

La ficha Asignación E/S contiene las siguientes columnas:

Columna

Descripción

Variable

Permite asignar el canal en una variable.

Haga doble clic en el icono para introducir el nombre de la variable.

Si es una variable nueva, se creará.. Las nuevas variables se crean automáticamente en cada canal según la configuración de opciones del proyecto Asignación automática de E/S.

También es posible asignar una variable existente con las variables de Accesibilidad haciendo clic en el botón ....

Asignación

Indica si el canal se ha asignado a una nueva variable o a una variable existente.

Canal

Nombre del canal del dispositivo.

Dirección

Dirección del canal

Tipo

Tipo de datos del canal

Valor predeterminado

Valor que adopta la salida cuando el controlador está en un estado STOPPED.

Haga doble clic para cambiar el valor predeterminado.

Unidad

Unidad del valor de canal

Descripción

Descripción del canal