Cambio del firmware Modicon LMC058 Motion Controller

Introducción

Las actualizaciones de firmware de Modicon LMC058 Motion Controller están disponibles en el sitio web http://www.schneider-electric.com (en formato .zip).

Puede cambiar el firmware mediante la llave de memoria USB (con un archivo de script compatible).

NOTA: También se puede cambiar el firmware en Herramientas > Herramientas externas > Abrir el asistente de controlador. Consulte EcoStruxure Machine Expert - Controller Assistant - Guía del usuario.

NOTA: El controlador puede estar en ejecución durante la descarga del firmware.

Al actualizar el firmware se elimina el programa de aplicación actual del dispositivo, incluida la aplicación de arranque de la memoria Flash.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS DE APLICACIÓN

oHaga una copia de seguridad del programa de aplicación en el disco duro del PC antes de intentar actualizar el firmware.

oRestaure el programa de aplicación en el dispositivo después de actualizar correctamente el firmware.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

De manera predeterminada, los puertos de línea serie de su controlador están configurados para el protocolo Machine Expert cuando es nuevo o cuando se actualiza el firmware del controlador. El protocolo de Machine Expert es incompatible con el de otros protocolos como el de la línea serie Modbus. Conectar un nuevo controlador a una línea serie Modbus activa configurada, o actualizar el firmware de un controlador conectado a ella, puede hacer que los otros dispositivos de la línea serie dejen de comunicarse. Asegúrese de que el controlador no esté conectado a una red de línea serie de Modbus activa antes de descargar por primera vez una aplicación válida, con los puertos correspondientes correctamente configurados para el protocolo en cuestión.

AVISO

INTERRUPCIÓN DE COMUNICACIONES DE LÍNEA SERIE

Asegúrese de que la aplicación tenga los puertos de línea serie correctamente configurados para Modbus antes de conectar físicamente el controlador a una red de línea serie Modbus operativa.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Cambio mediante gestión de llaves de memoria USB

Si retira la alimentación del dispositivo o se produce un corte de alimentación o se interrumpe la comunicación durante la transferencia de la aplicación, el dispositivo podría quedar inoperativo. Si se produce una interrupción de la comunicación o un corte de alimentación, intente volver a realizar la transferencia. Si se produce un corte de alimentación o una interrupción de la comunicación durante una actualización de firmware, o si se utiliza un firmware no válido, el dispositivo quedará inoperativo. En este caso, utilice un firmware válido e intente volver a realizar la actualización del firmware.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

oNo interrumpa la transferencia del programa de aplicación o un cambio del firmware si se ha iniciado la transferencia.

oReinicie la transferencia si se ha interrumpido por algún motivo.

oNo intente poner en funcionamiento el dispositivo hasta que no haya finalizado correctamente la transferencia de archivos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Paso

Acción

1

Extraiga el archivo zip en la raíz de la llave de memoria USB.

NOTA: La carpeta \sys\CMD\ contiene el archivo de script para la descarga.

2

Sin alimentación

3

Introduzca la llave de memoria USB en el controlador.

4

Encendido

NOTA: El LED del host USB parpadea en verde y los demás LED del controlador están apagados durante la descarga.

NOTA: Todos los LED del controlador pueden apagarse durante hasta 4 minutos durante la descarga. No interrumpa el procedimiento. Si la llave de memoria USB tiene un LED de actividad integrado, parpadeará durante el procedimiento para indicar un funcionamiento normal.

5

Espere hasta que termine la descarga (el LED del host USB permanecerá fijo):

oSi se detecta un error, el LED del host USB estará en rojo.

oSi la descarga ha terminado correctamente, el LED del host USB permanecerá encendido en verde.

6

Quite la llave de memoria USB.

El controlador se reinicia automáticamente con el nuevo firmware si la descarga terminó correctamente.

NOTA: Si el controlador se reinicia con sus LED apagados, vuelva al paso 2.

NOTA: Si utiliza exclusivamente la llave de memoria USB para actualizar el firmware o la aplicación en la memoria, deberá haber preconfigurado y conectado la entrada Ejecutar/Detener para reiniciar el controlador después de la descarga. Tras la descarga y una vez restituida la alimentación, el controlador estará en estado detenido siempre que las otras condiciones de la secuencia de inicio lo permitan.