Configuración de la interfaz CANopen

Configuración de bus CAN

Para configurar el bus CAN del controlador, siga estos pasos:

Paso

Acción

1

En Dispositivos, haga doble clic en CAN0 o CAN1.

2

Configure la velocidad en baudios (de forma predeterminada: 250.000 bits/s):

G-SE-0002013.4.gif-high.gif

 

 

NOTA: La opción Acceso de bus en línea permite bloquear el envío de SDO, DTM y NMT mediante la pantalla de estado.

Cuando conecta un DTM a un dispositivo mediante la red, el DTM se comunica en paralelo con la aplicación que se esté ejecutando. Esto afecta al rendimiento general del sistema y puede sobrecargar la red, por lo que podría tener consecuencias en la coherencia de los datos entre los diferentes dispositivos controlados.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Coloque la máquina o el proceso de manera que su rendimiento no se vea afectado por la comunicación de DTM.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Creación y configuración del Administrador CANopen

Si el Administrador CANopen ya no aparece bajo el nodo CAN, proceda como sigue para crearlo y configurarlo:

Paso

Acción

1

Seleccione CANopen optimizado en el Catálogo de hardware, arrástrelo hasta Dispositivos y suéltelo en uno de los nodos resaltados.

Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:

oUso del Método de arrastrar y colocar

oUso del menú contextual o botón más

2

Haga doble clic en CANopen_Performance.

Resultado: Aparece la ventana de configuración del Administrador CANopen:

G-SE-0002028.6.gif-high.gif

 

 

NOTA: Si selecciona Activar la generación Sync, se añadirá la tarea CANx_Sync.

No elimine ni cambie los atributos Nombre, Tipo o Evento externo de las tareas CANx_Sync. Si lo hace, EcoStruxure Machine Expert detectará un error cuando intente generar la aplicación y no podrá descargarla en el controlador.

Si desactiva la opción Activar la generación Sync en la subficha Administrador CANopen de la ficha CANopen_Performance, la tarea CANx_Sync se eliminará automáticamente del programa.

Adición de un dispositivo CANopen

Consulte EcoStruxure Machine Expert Guía de programación para obtener más información sobre la Adición de administradores de comunicación y la Adición de dispositivos esclavos a un administrador de comunicación.

Límites de funcionamiento de CANopen

El maestro de CANopen de Modicon LMC058 Motion Controller tiene los siguientes límites de funcionamiento.

Número máximo de dispositivos esclavos

63

Número máximo de PDO recibidos (RPDO)

126

Número máximo de PDO transmitidos (TPDO)

126

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oNo conecte más de 63 dispositivos esclavos CANopen al controlador.

oPrograme la aplicación para que utilice 126, o menos, PDO de transmisión (TPDO).

oPrograme la aplicación para que utilice 126, o menos, PDO de recepción (RPDO).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Formato de bus CAN

El formato de bus CAN es CAN2.0A para CANopen.