Servicios

Ficha Servicios

La ficha Servicios tiene tres partes:

oConfiguración RTC

oIdentificación del dispositivo

oConfiguración de Post

En la siguiente figura se muestra la ficha Servicios:

G-SE-0056055.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: Para tener información de controlador, debe estar conectado al controlador.

Elemento

Descripción

Configuración RTC 

Hora PLC

Muestra la fecha y la hora leídas del controlador al hacer clic en el botón Lectura, sin aplicar conversión. Este campo de sólo lectura está vacío inicialmente. Si Escribir como UTC está seleccionado, Hora PLC es en UTC.

Lectura

Lee la fecha y la hora guardadas en el controlador y muestra los valores en el campo Hora PLC.

Hora local

Permite definir una fecha y una hora que se envían al controlador al hacer clic en el botón Escritura. Si es necesario, modifique los valores predeterminados antes de hacer clic en el botón Escritura. Un cuadro de mensaje informa al usuario del resultado del comando. Los campos de fecha y hora se rellenan inicialmente con los ajustes actuales del PC.

Escritura

Escribe la fecha y la hora definidas en el campo Hora local en el controlador lógico. Un cuadro de mensaje informa al usuario del resultado del comando. Seleccione la casilla Escribir como UTC antes de ejecutar este comando para escribir los valores en formato UTC.

Sincronizar con fecha/hora local

Permite enviar directamente los ajustes del PC. Un cuadro de mensaje informa al usuario del resultado del comando. Seleccione Escribir como UTC antes de ejecutar este comando para utilizar el formato UTC.

Identificación del dispositivo

Muestra la Versión de firmware, la Versión de arranque y la Versión del coprocesador del controlador seleccionado, si está conectado.

Configuración de Post

Muestra los parámetros de aplicación sobrescritos por la postconfiguración.