Tipos de datos de variables de sistema de PLC_RW

 

Descripción general

En esta sección se enumeran y describen los tipos de datos de las variables de sistema incluidos en las estructuras PLC_R y PLC_W.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

oPLC_R_APPLICATION_ERROR: Códigos de estado de errores de aplicación detectados

oPLC_R_BOOT_PROJECT_STATUS: Códigos de estado del proyecto de inicio

oPLC_R_IO_STATUS: Códigos de estado de E/S

oPLC_R_STATUS: Códigos de estado del controlador

oPLC_R_STOP_CAUSE: Códigos de causa de transición de estado RUN a otro estado

oPLC_R_TERMINAL_PORT_STATUS: Códigos de estado de la conexión del puerto de programación

oPLC_R_USB_HOST_STATUS: Códigos de estado de la conexión del puerto host USB

oPLC_W_COMMAND: Códigos de comando de control