Tipos de datos de variables del sistema de PROFIBUS_R
PROFIBUS_R: Variable del sistema de diagnóstico de Profibus
En la siguiente tabla se enumeran los parámetros de la variable del sistema PROFIBUS_R (tipo PROFIBUS_R_STRUCT):
Nombre de variable |
Tipo |
Valor |
Comentario |
---|---|---|---|
i_wPNOIdentifier |
WORD |
0x0D73 |
Número de identificación del esclavo Profibus |
i_wBusAdr |
WORD |
1...126 |
Número de dirección de esclavo Profibus Se reserva la dirección 126. |
i_CommState |
UDINT |
0 - desconocido 1 - sin configurar 2 - detener 3 - inactivo 4 - funcionamiento |
Estado de Profibus modalidad de funcionamiento: se ejecutan E/S cíclicas |
i_CommError |
UDINT |
0 - sin error <>0 código de error |
error de comunicación detectado por el módulo Profibus e indicado mediante un código de error |
i_ErrorCount |
UDINT |
≥0 |
número de errores de comunicación detectados |