Configuración de fase dual de tipo principal en la modalidad Grande libre
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Haga doble clic en MyController > Contadores. Resultado: Se abre la ficha del editor Contadores para la configuración HSC. NOTA: Si ya se ha configurado el número máximo de funciones HSC principal, aparece un mensaje en la parte inferior de la ventana de configuración. Considere utilizar una función HSC simple en su lugar. |
2 |
En la ficha del editor Contadores, defina el valor del parámetro Función de conteo en Fase dual principal HSC. Resultado: Los parámetros de configuración aparecen en la ficha del editor Contadores. |
3 |
En caso necesario, introduzca el valor del parámetro General > Nombre de instancia. NOTA: El software proporciona el nombre de instancia automáticamente y se puede utilizar para el bloque de funciones del contador. |
4 |
Defina el valor del parámetro General > Modalidad de conteo en Grande libre. |
5 |
Establezca el valor del parámetro General > Modalidad de entrada para seleccionar la modalidad de entrada. |
6 |
En Entradas de conteo > Entrada A > Ubicación seleccione la entrada rápida o normal para utilizar como entrada A. NOTA: Si no hay más E/S disponibles para la configuración, se muestra un mensaje en la parte inferior de la ventana de configuración. Libere una o más E/S antes de continuar con la configuración de esta función. |
7 |
Establezca el valor del parámetro Entradas de conteo > Entrada A > Filtro de rebote para reducir el efecto de rebote en la entrada. El valor de filtrado determina la frecuencia máxima del contador como se muestra en la tabla Filtro de rebote. |
8 |
En Entradas de conteo > Entrada B > Ubicación seleccione la entrada rápida o normal para utilizar como entrada B. NOTA: Si no hay más E/S disponibles para la configuración, se muestra un mensaje en la parte inferior de la ventana de configuración. Libere una o más E/S antes de continuar con la configuración de esta función. |
9 |
Establezca el valor del parámetro Entradas de conteo > Entrada B > Filtro de rebote. |
10 |
Introduzca el valor del parámetro Rango > Preajuste para definir el valor inicial del conteo. |
11 |
Introduzca el valor de Rango > Límites para la gestión de límites. |
12 |
De manera opcional, puede habilitar estas funciones: |