Descripción general del tipo simple

Descripción general

El tipo Simple es un contador de entrada individual.

Cualquier operación realizada en el contador (habilitación, sincronización) y toda acción activada (cuando se alcanza el valor de conteo) se ejecuta en el contexto de una tarea.

Con el tipo Simple, no se puede activar un evento o una salida refleja.

Modalidades de tipo simple

El tipo Simple admite 2 modalidades de conteo configurables en los pulsos monofásicos:

One-shot. En esta modalidad, el registro del valor actual del contador disminuye (desde un valor definido por el usuario) para cada pulso aplicado a la entrada A, hasta que el contador llega a 0.

Modulo-loop. En esta modalidad, el contador cuenta repetidamente desde 0 hasta un valor de módulo definido por el usuario y luego vuelve a 0 y reinicia el recuento.

Rendimiento

La frecuencia máxima admisible en una entrada rápida es de 100 kHz si el valor del filtro de rebote es de 0,005 ms (valor predeterminado para la configuración). Si el valor del filtro de rebote es de 0,002 ms, la frecuencia máxima es de 200 kHz.

La frecuencia admisible máxima en una entrada regular es 1 kHz si el valor del filtro de rebote es 0,5 ms. Si el valor del filtro de rebote es de 1 ms, la frecuencia máxima es de 500 Hz.

Para obtener más información acerca del filtro de rebote, consulte Funciones específicas.