Configuración de monofásico de tipo principal en la modalidad Una tarea

Procedimiento

Paso

Acción

1

Haga doble clic en MyController > Contadores.

Resultado: Se abre la ficha del editor Contadores para la configuración HSC.

NOTA: Si ya se ha configurado el número máximo de funciones HSC principal, aparece un mensaje en la parte inferior de la ventana de configuración. Considere utilizar una función HSC simple en su lugar.

2

En la ficha del editor Contadores, establezca el valor del parámetro Función de conteo en Monofásico principal HSC y haga clic en cualquier lugar de la ventana de configuración.

Resultado: Los parámetros de configuración aparecen en la pestaña Contadores.

3

En caso necesario, introduzca el valor del parámetro General > Nombre de instancia.

NOTA: El software proporciona el nombre de instancia automáticamente y se puede utilizar para el bloque de funciones del contador.

4

Defina el valor del parámetro General > Modalidad de conteo en Una tarea.

5

En Entradas de conteo > Entrada A > Ubicación seleccione la entrada rápida o normal para utilizar como entrada A.

NOTA: Si no hay más E/S disponibles para la configuración, se muestra un mensaje en la parte inferior de la ventana de configuración. Libere una o más E/S antes de continuar con la configuración de esta función.

6

Establezca el valor del parámetro Entradas de conteo > Entrada A > Filtro de rebote para reducir el efecto de rebote en la entrada.

El valor de filtrado determina la frecuencia máxima del contador como se muestra en la tabla Filtro de rebote.

7

Introduzca el valor del parámetro Rango > Preajuste para establecer el valor de conteo inicial de la función de preajuste.

8

De manera opcional, puede habilitar estas funciones:

oFunción de preajuste

oFunción de habilitación

oFunción de captura

oFunción de comparación

9

De manera opcional, defina el valor del parámetro Eventos > Evento de detención en  para habilitar la función de eventos externos.

NOTA: Esta opción sólo está disponible para los módulos de ampliación TM3XF•, que admiten eventos externos.