Configuración del tipo Medidor de periodos en la modalidad De flanco al contrario

Procedimiento

Paso

Acción

1

Haga doble clic en MyController > Contadores.

Resultado: Se abre la ficha del editor Contadores para la configuración HSC.

NOTA: Si ya se ha configurado el número máximo de funciones HSC principal, aparece un mensaje en la parte inferior de la ventana de configuración. Considere utilizar una función HSC simple en su lugar.

2

En la ficha del editor Contadores, defina el valor del parámetro Función de conteo en Medidor de periodos.

Resultado: Los parámetros de configuración aparecen en la ficha del editor Contadores.

3

En caso necesario, introduzca el valor del parámetro General > Nombre de instancia.

NOTA: El software proporciona el nombre de instancia automáticamente y se puede utilizar para el bloque de funciones del contador.

4

Defina el valor del parámetro General > Modalidad PeriodMeter en De flanco a contrario.

5

En Entradas de conteo > Entrada A > Ubicación seleccione la entrada rápida o normal para utilizar como entrada A.

NOTA: Si no hay más E/S disponibles para la configuración, se muestra un mensaje en la parte inferior de la ventana de configuración. Libere una o más E/S antes de continuar con la configuración de esta función.

6

Establezca el valor del parámetro Entradas de conteo > Entrada A > Filtro de rebote para reducir el efecto de rebote en las entradas.

El valor de filtrado determina la frecuencia máxima del contador como se muestra en la tabla Filtro de rebote.

7

Defina el valor del parámetro Rango > Resolución.

Seleccione la unidad de medida:

o0,1 µs

o1 µs (valor predeterminado)

o100 µs

o1000 µs

8

Introduzca el valor del parámetro Rango > Timeout para definir el valor de tiempo que un periodo medido no debe superar.

9

De manera opcional, puede habilitar estas funciones:

oFunción de habilitación