El M241 Logic Controller dispone de entradas digitales, incluidas 8 entradas rápidas.
Se pueden configurar las funciones siguientes:
oFiltros (depende de la función asociada con la entrada).
oPara la función Run/Stop, se pueden utilizar todas las entradas.
oLas 8 entradas rápidas se pueden retener o utilizar para eventos (flanco ascendente, flanco descendente o ambos) y, de este modo, se pueden vincular a una tarea externa.
NOTA: Todas las entradas se pueden utilizar como entradas normales.
Disponibilidad de las funciones de gestión de entradas
Las entradas digitales incrustadas pueden configurarse como funciones (Run/Stop, eventos, HSC).
Las entradas no configuradas como funciones se usan como entradas normales.
En la siguiente tabla se muestran los posibles usos de las entradas digitales de M241 Logic Controller:
Función |
Función de entrada |
HSC |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ninguna |
RUN/STOP |
Retención |
Evento |
|||
Tipo de filtro |
Integrador |
Integrador |
Rebote |
Rebote |
||
Entradas rápidas1 |
I0...I7 |
|||||
Entradas normales |
I8...I132 I8...I233 |
I8...I132 I8...I233 |
– |
– |
I8...I132 4 I8...I153 4 |
|
– No 1 También se pueden utilizar como entradas normales 2 Para M241 con 24 canales de E/S 3 Para M241 con 40 canales de E/S 4 Limitado a 1 kHz |
Principio de filtro integrador
El filtro integrador está diseñado para reducir el efecto de ruido. La configuración de un valor de filtro permite al Logic Controller ignorar algunos cambios repentinos de los niveles de entrada causados por el ruido.
En el siguiente diagrama de tiempos se muestran los efectos del filtro integrador para un valor de 4 ms:
NOTA: El valor seleccionado para el parámetro de tiempo del filtro especifica el tiempo total en ms que debe transcurrir antes de que la entrada pueda ser 1.
El filtro de rebote está diseñado para reducir el efecto de rebote en las entradas. La configuración de un valor de filtro de rebote permite al controlador ignorar algunos cambios repentinos de los niveles de entrada provocados por el ruido eléctrico. El filtro de rebote solo está disponible en las entradas rápidas.
En el siguiente diagrama de tiempos se muestran los efectos del filtro antirrebote:
Disponibilidad del filtro de rebote
Este filtro se puede utilizar en una entrada rápida en los casos siguientes:
oUso de una retención o evento
oHSC está activado
La función de retención puede asignarse a las entradas rápidas de M241 Logic Controller. Esta función se utiliza para memorizar (o retener) cualquier pulso con una duración inferior al tiempo de exploración del M241 Logic Controller. Cuando un pulso es más corto que una exploración, el controlador retiene el pulso, que se actualiza en la exploración siguiente. Este mecanismo de retención solo reconoce los flancos ascendentes. Los flancos descendentes no se pueden retener. La asignación de las entradas que se van a retener se realiza en la ficha Configuración de E/S de EcoStruxure Machine Expert.
En el diagrama de tiempos siguiente se muestran los efectos de la retención:
Una entrada configurada para un evento se puede asociar con una tarea externa.
La función Run/Stop se emplea para iniciar o detener un programa de aplicación mediante una entrada. Además del interruptor Run/Stop incrustado, se permite configurar una entrada (y solamente una) como comando adicional de Run/Stop.
Para obtener más información, consulte Run/Stop.
|
INICIO NO DESEADO DE LA MÁQUINA O DEL PROCESO DE ACTIVACIÓN |
oCompruebe el estado de seguridad de la máquina o del entorno de proceso antes de aplicar electricidad a la entrada Run/Stop. oUse la entrada Run/Stop para evitar activaciones no deseadas desde ubicaciones remotas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
Utilice la fuente de alimentación del actuador y el sensor solo para proporcionar alimentación a los sensores o actuadores conectados al módulo. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |