TM3Configuración de bus de E/S
La configuración del bus de E/S TM3 le permite seleccionar la tarea que impulsa los intercambios físicos de TM3. También puede anular la configuración definida en la tarea de ciclo de bus Ajustes PLC.
Siga estos pasos para configurar el bus de E/S TM3:
Paso |
Descripción |
---|---|
1 |
En el árbol Dispositivos, haga doble clic en IO_Bus. Resultado: Aparece la ficha del editor de IO_Bus: ![]()
|
2 |
Establezca la Tarea de ciclo de bus desde la lista en alguna de los siguientes opciones : oEmplear configuración de ciclo del bus de orden superior (predeterminada) Establezca la tarea del intercambio de bus tal como se define en Ajustes PLC. oMAST Establece la tarea maestra para el intercambio de bus con independencia de la tarea definida en Ajustes PLC. |