Descripción general de las funciones expertas

Introducción

Las entradas y salidas disponibles en el controlador lógico M241 pueden conectarse a funciones expertas.

El M241 Logic Controller es compatible con las siguientes funciones expertas:

Funciones

Descripción

Contadores

HSC simple

Las funciones HSC pueden ejecutar conteos rápidos de pulsos de sensores, conmutadores, etc., que están conectados a las entradas rápidas o normales. Las HSC conectadas a las entradas normales funcionan con una frecuencia máxima de 1 kHz.

Para obtener más información acerca de las funciones HSC consulte Tipos de contador de alta velocidad.

Monofásico principal HSC

Fase dual principal HSC

Medidor de frecuencias

Medidor de periodos

Generadores de pulsos

PTO

La función PTO proporciona 2 canales de salida de tren de pulsos para controlar 2 unidades independientes servo o graduales lineales de un solo eje en la modalidad de bucle abierto.

La función PTO conectada a salidas de transistor normales funciona con una frecuencia máxima de 1 kHz.

PWM

La función PWM genera una señal de onda cuadrada en canales de salida dedicados con un ciclo de servicio variable.

La función PWO conectada a salidas de transistor normales funciona con una frecuencia máxima de 1 kHz.

Generador de frecuencias

La función de generador de frecuencias genera una señal de onda cuadrada en canales de salida dedicados con un ciclo de servicio fijo (50%).

La función de Generador de frecuencias conectada a salidas de transistor normales funciona con una frecuencia máxima de 1 kHz.

Desde el lanzamiento de EcoStruxure Machine Expert, cualquier E/S normal que ya no esté en uso se puede configurar para que cualquiera de los tipos de funciones expertas puedan usarla, del mismo modo que las E/S rápidas.

NOTA:

oCuando se utiliza una entrada como Run/Stop, no puede ser utilizada por una función experta.

oCuando se utiliza una entrada como Alarm, no puede ser utilizada por una función experta.

Para obtener más detalles, consulte Configuración de funciones incrustadas.

Número máximo de funciones expertas

El número máximo de funciones expertas que se pueden configurar depende de:

1.La referencia del controlador lógico.

2.Los tipos de funciones expertas y el número de funciones opcionales configuradas. Consulte Asignación E/S expertas incrustadas.

3.El número de E/S disponibles.

Número máximo de funciones expertas por referencia del controlador lógico:

Tipo de función experta

24 referencias de E/S (TM241•24•)

40 referencias de E/S (TM241•40•)

Número total de funciones HSC

14

16

HSC

Simple

14

16

Monofásico principal

4

Fase dual principal

Medidor de frecuencias(1)

Medidor de periodos

PTO

PWM

FreqGen

(1) Si se configura el número máximo, sólo se pueden añadir 12 funciones HSC simple adicionales.

El número máximo de funciones expertas posibles puede limitarse más por el número de E/S utilizadas por cada función experta.

Configuraciones de ejemplo:

o4 PTO(2) + 14 HSC simple en 24 referencias de controlador de E/S

o4 FreqGen(2) + 16 HSC simple en 40 referencias de controlador de E/S

o4 Monofásico principal HSC + 10 HSC Simple en 24 referencias de controlador de E/S

o4 Fase dual principal HSC + 8 HSC Simple en 40 referencias de controlador de E/S

o2 PTO(2) + 2 Monofásico principal HSC + 14 HSC Simple en 40 referencias de controlador de E/S

(2) sin ninguna E/S opcional configurada

El rendimiento de la función experta está limitado por las E/S utilizadas:

oHSC con entradas rápidas: 100 kHz/200 kHz

oHSC con entradas normales: 1 kHz

Configuración de una función experta

Para configurar una función experta, siga estos pasos:

Paso

Descripción

1

Haga doble clic en el nodo de Contadores o Pulse_Generators en Dispositivos.

Resultado: Aparece la ventana de configuración Contadores o Generadores de pulsos:

G-SE-0028325.2.gif-high.gif

 

 

2

Haga doble clic en Ninguno en la columna Valor y elija el tipo de función experta para asignar.

Resultado: La configuración predeterminada de la función experta aparece al hacer clic en cualquier lugar en la ventana de configuración.

3

Configure los parámetros de la función experta tal como se describe en los siguientes capítulos.

4

Para configurar una función experta adicional, haga clic en la ficha +.

NOTA: Si ya se ha configurado el número máximo de funciones expertas, aparece un mensaje en la parte inferior de la ventana de configuración que informa de que ahora sólo puede añadir funciones HSC simple.

E/S normal configurada como función experta

Cuando se configuren E/S normales como funciones expertas, tenga en cuenta lo siguiente:

oLas entradas se pueden leer a través de variables de memoria.

oUna entrada no se puede configurar como una función experta si ya se ha configurado como entrada Run/Stop.

oUna salida no puede configurarse como función experta si ya se ha configurado como una alarma.

oLa gestión de cortocircuitos se aplica a las salidas. El estado de las salidas está disponible.

oLas E/S no utilizadas por funciones expertas pueden utilizarse como cualquier otra E/S normal.

oCuando se utilizan entradas en funciones expertas (retención, HSC…), el filtro integrador se sustituye por un filtro antirrebote. El valor de filtro se configura en la pantalla de configuración.