Tipos de datos de variables de sistema de ETH_RW
En esta sección se enumeran y describen los tipos de datos de las variables de sistema incluidos en las estructuras ETH_R y ETH_W.
Esta sección contiene los siguientes apartados:
oETH_R_FRAME_PROTOCOL: Códigos de protocolo de transmisión de tramas
oETH_R_IP_MODE: Códigos de origen de la dirección IP
oETH_R_PORT_DUPLEX_STATUS: Códigos de modalidad de transmisión
oETH_R_PORT_IP_STATUS: Códigos de estado del puerto TCP/IP Ethernet
oETH_R_PORT_LINK_STATUS: Códigos de estado de enlace de comunicación
oETH_R_PORT_SPEEDETH_R_PORT_SPEED: Códigos de velocidad de comunicación del puerto Ethernet
oETH_R_RUN_IDLE: Códigos de estado de ejecución e inactividad Ethernet/IP