PLC_R_STATUS: Códigos de estado del controlador

Descripción del tipo enumerado

El tipo de datos de la enumeración PLC_R_STATUS contiene los valores siguientes:

Enumerador

Valor

Comentario

PLC_R_EMPTY

0000 hex

El controlador no contiene ninguna aplicación.

PLC_R_STOPPED

0001 hex

El controlador se ha detenido.

PLC_R_RUNNING

0002 hex

El controlador está en ejecución.

PLC_R_HALT

0004 hex

El controlador está en estado HALT (consulte el diagrama de estado del controlador en la guía de programación del controlador).

PLC_R_BREAKPOINT

0008 hex

El controlador se ha detenido en un punto de interrupción.