GetImmediateFastInput: Entrada de lectura de una E/S experta incrustada

Descripción de la función

Esta función devuelve el valor físico actual de la entrada, que puede diferir del valor lógico actual de esa entrada. El valor se lee inmediatamente desde el hardware en el momento de la llamada de la función. Sólo se puede acceder de I0 a I7 mediante esta función.

Representación gráfica

G-SE-0027453.2.gif

 

 

Representación IL y ST

Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.

Descripción de variables de E/S

En la siguiente tabla se describen las variables de entrada:

Entrada

Tipo

Comentario

Bloque

INT

No utilizado.

Entrada

INT

Índice de entradas para leer de 0 a 7.

En la tabla siguiente se describe la variable de salida:

Salida

Tipo

Comentario

GetImmediateFastInput

BOOL

Valor de la entrada <Entrada> – FALSE/TRUE.

En la tabla siguiente, se describen las variables de entrada/salida:

Entrada/Salida

Tipo

Comentario

Error

BOOL

FALSE= funcionamiento correcto.

TRUE= error de funcionamiento, la función devuelve un valor no válido.

ErrID

IMMEDIATE_ERR_TYPE

Código del error en la operación cuando Error es TRUE.