Interfaces de bus de campo TM7 CANopen
Los módulos de bus de campo TM7 son interfaces CANopen con entrada o salida configurable digital de 24 V CC en 8 o 16 canales.
Para obtener más información, consulte la Guía de hardware de bloques de E/S de la interfaz CANopen de Modicon TM7.
Interfaces de bus de campo Modicon TM7 CANopen
En la siguiente tabla se muestran las interfaces de bus de campo TM7 CANopen:
Referencia |
Número de canales |
Tensión/corriente |
Tipo de comunicación |
Tipo de terminal |
---|---|---|---|---|
TM7NCOM08B |
8 entradas 8 salidas |
24 V CC/4 mA 24 V CC/500 mA |
CANopen |
Conector M8 |
TM7NCOM16A |
16 entradas 16 salidas |
24 V CC/4 mA 24 V CC/500 mA |
CANopen |
Conector M8 |
TM7NCOM16B |
16 entradas 16 salidas |
24 V CC/4 mA 24 V CC/500 mA |
CANopen |
Conector M12 |