Presentación de la postconfiguración

Introducción

La postconfiguración es una opción que permite modificar algunos parámetros de la aplicación sin cambiar la aplicación. Los parámetros de postconfiguración se definen en un archivo denominado Machine.cfg, que se almacena en el controlador.

De forma predeterminada, todos los parámetros están establecidos en la aplicación. Se utilizan los parámetros definidos en el archivo de postconfiguración en lugar de los parámetros correspon­dientes definidos en la aplicación. No es necesario especificar todos los parámetros en el archivo de postconfiguración (por ejemplo, un parámetro puede cambiar la dirección IP sin cambiar la dirección de pasarela).

Parámetros

El archivo de postconfiguración permite cambiar los parámetros de red.

Parámetros de Ethernet:

oDirección IP

oMáscara de subred

oDirección de pasarela

oVelocidad de transferencia

oModalidad de configuración

oNombre del dispositivo

oDirección maestra IP

Parámetros de la línea serie para todas las líneas serie de la aplicación (módulo PCI o puerto incorporado):

oVelocidad en baudios

oParidad

oBits de datos

oBit de parada

Parámetros de Profibus, para cada Profibus de la aplicación (TM4 module):

oDirección de estación

oVelocidad en baudios

NOTA: Las actualizaciones de parámetros con un archivo de postconfiguración que influya en los parámetros usados por otros dispositivos a través de un puerto de comunicación no se actualizan en los demás dispositivos.

Por ejemplo, si la dirección IP usada por una HMI se actualiza en la configuración con un archivo de postconfiguración, la HMI usa la anterior dirección. Debe actualizar la dirección utilizada por la HMI de forma independiente.

Modalidad de funcionamiento

El archivo de postconfiguración se lee después:

oUn comando Reset caliente.

oUn comando Reset frío.

oUn reinicio

oUna descarga de aplicación

Para obtener más información sobre los estados y transiciones del controlador, consulte Estados del controlador y comportamiento de salida.