En la figura siguiente se muestra la ficha Ajustes PLC:
Elemento |
Descripción |
|
---|---|---|
Aplicación para manejo E/S |
De manera predeterminada, se establece en Aplicación porque sólo hay una aplicación en el controlador. |
|
Ajustes PLC |
Actualizar E/S en parada |
Si esta opción está activada (valor predeterminado), los valores de los canales de entrada y salida también se actualizarán cuando se detenga el controlador. |
Comportamiento de las salidas en parada |
En la lista de selección, elija una de las opciones siguientes para configurar cómo se deben tratar los valores de los canales de salida si se detiene el controlador: oMantener los valores oEstablecer todas las salidas a los valores predeterminados |
|
Actualizar siempre las variables |
De forma predetermina, se establece en Activado 1 (utilizar tarea de ciclo de bus si no se utiliza en ninguna tarea) y no se puede editar. |
|
Opciones de ciclo de bus |
Tarea de ciclo de bus |
Este ajuste de configuración es el principal de todos los parámetros de Tarea de ciclo de bus utilizados en el árbol de dispositivos de la aplicación. Algunos dispositivos con llamadas cíclicas, como el Administrador CANopen, se pueden adjuntar a una tarea específica. En el dispositivo, cuando este ajuste se establece en Emplear configuración de ciclo del bus de orden superior, se utiliza el ajuste establecido para el controlador. La lista de selección ofrece todas las tareas definidas actualmente en la aplicación activa. El valor predeterminado es la tarea MAST. NOTA: <Sin especificar> significa que la tarea está en la modalidad de "tarea cíclica más lenta". |
Configuraciones adicionales |
Variables de forzado para la asignación E/S |
No se utiliza. |
Habilitar diagnóstico para dispositivos |
No se utiliza. |
|
Mostrar advertencias E/S como error |
No se utiliza. |
|
Opciones de modalidad de inicio |
Modalidad de inicio |
Esta opción define la modalidad de inicio en un encendido. Para obtener más información, consulte el Diagrama de funcionamiento del estado. Seleccione una de estas modalidades de inicio con esta opción: oInicio con el estado anterior oInicio en parada oInicio en ejecución |