Descripción general del tipo simple

Descripción general

El tipo Simple es un contador de entrada individual.

Cualquier operación realizada en el contador (habilitación, sincronización) y toda acción activada (cuando se alcanza el valor de conteo) se ejecuta en el contexto de una tarea.

Con el tipo Simple, no se puede activar un evento o una salida refleja.

Modalidades de tipo simple

El tipo Simple admite 2 modalidades de conteo configurables en los pulsos monofásicos:

One-shot. En este modo, el registro del valor del contador disminuye (desde un valor definido por el usuario) con cada pulso aplicado a la entrada A, hasta que el contador llega a 0.

Modulo-loop. En esta modalidad, el contador cuenta repetidamente desde 0 hasta un valor de módulo definido por el usuario y luego vuelve a 0 y reinicia el recuento.

Rendimiento

La frecuencia máxima admisible en una interfaz de E/S experta es de 200 kHz.

Para obtener más información acerca del filtro de rebote, consulte Funciones específicas.