Descripción general del tipo Principal

Descripción general

El tipo Principal es un contador que utiliza hasta 6 entradas rápidas y 2 salidas reflejas.

Modalidades del tipo principal

El tipo Principal admite las siguientes modalidades de recuento en pulsos monofásicos (1 entrada) o de fase dual (2 entradas):

Una tarea: en este modo, el registro del valor del contador disminuye (desde un valor definido por el usuario) con cada pulso aplicado a la entrada A hasta que el contador llega a 0.

Bucle en el módulo: En esta modalidad, el contador cuenta repetidamente desde 0 hasta un valor de módulo definido por el usuario y luego vuelve a 0 y reinicia el recuento. En sentido inverso, el contador cuenta hacia atrás desde el valor del módulo hasta 0 y luego se preestablece en el valor de módulo y reinicia el conteo.

Grande libre: en este modo, el contador se comporta como un contador progresivo y regresivo de intervalo completo. Se puede usar con un codificador.

Conteo de eventos: En esta modalidad, el contador acumula el número de eventos recibidos durante una referencia de tiempo configurada por el usuario.

Medidor de frecuencias: en esta modalidad, el contador mide la frecuencia de los eventos. La frecuencia es el número de eventos por segundo (Hz).

Medidor de periodos: utilice la modalidad Medidor de periodos para:

oDeterminar la duración de un evento

oDeterminar el tiempo que transcurre entre dos eventos

oEstablecer y medir el tiempo de ejecución de un proceso

Funciones opcionales

Las funciones opcionales se pueden configurar según la modalidad seleccionada:

oEntradas de hardware para hacer funcionar el contador (enable, preset) o capturar el valor de recuento

oHasta 4 umbrales, los valores de los cuales se pueden comparar.

oHasta 4 eventos (1 por umbral) asociados a las tareas externas

oHasta 2 salidas reflejas

Rendimiento

La frecuencia máxima admisible en una interfaz de E/S experta es de 100 kHz.