Descripción de los bloques de E/S de interfaz de bus de campo
Bloques de E/S de interfaz de bus de campo
El bloque de E/S de interfaz de bus de campo TM7 es el primer elemento de un sistema de E/S distribuidas TM7 y facilita la conexión distribuida de los sensores y actuadores a través de un bus de campo.
Además de la función de interfaz de bus de campo, los bloques de E/S de interfaz de bus de campo TM7 proporcionan:
ouna fuente de alimentación integrada.
oconexiones digitales, que pueden configurarse como entradas o salidas.
Cada modelo de bloque de E/S de interfaz de bus de campo se distingue por los conectores de bus de campo, el número de E/S y su tamaño (1 o 2) total.
En la tabla siguiente se describen las referencias de bloques de E/S de interfaz de bus de campo disponibles para el Sistema TM7:
|
Referencia |
Conexión de bus de campo |
Canales digitales |
Consulte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo |
IN |
OUT |
Número |
Tipo |
Conector |
||
|
TM7NCOM08B |
CANopen |
Sí |
No1 |
8 |
Salida o entrada configurable |
M8, 3 pins |
Guía de hardware de bloques de E/S CANopen de Modicon TM7 |
|
TM7NCOM16A |
Sí |
Sí |
16 |
M12, 5 pins |
|||
|
TM7NCOM16B |
Sí |
Sí |
16 |
M8, 3 pins |
|||
|
1 Para conectar un bloque de E/S de interfaz CANopen TM7NCOM08B en una red CANopen, utilice uno de los accesorios siguientes: oTM7ACYC oTM7ACYCJ |
|||||||
Si el bloque de E/S de interfaz CANopen se encuentra al final de la línea, conecte una resistencia de terminación de bus M12 CAN TM7ACTLA:
oal accesorio TM7ACYC• para un TM7NCOM08B.
oal conector OUT de bus de campo para un TM7NCOM16A o un TM7NCOM16B.
Características principales de los bloques de E/S de interfaz de bus de campo
En las ilustraciones siguientes se indican las características principales de los bloques de E/S de interfaz de bus de campo:
|
Tamaño 1: TM7NCOM08B |
Tamaño 2: TM7NCOM16• |
|---|---|
|
|
|
(A) Conector IN de bus de campo (B) y (B2) Conector OUT de bus de TM7 (B1) Conector OUT de bus de campo (C) Conector IN de alimentación de 24 V CC (D) Conector OUT de alimentación de 24 V CC (1) Conectores de entradas / salidas (2) Indicadores LED de estado (3) Conmutadores rotativos de ajustes de bus de campo |
|
Distribución de alimentación de 24 V CC
La distribución de alimentación del bloque de E/S de interfaz de bus de campo se compone de dos circuitos específicos:
|
Designación |
Descripción |
|---|---|
|
Alimentación principal de 24 V CC |
Alimentación de 24 V CC que suministra a los componentes electrónicos del bloque de E/S de interfaz de bus de campo y genera alimentación independiente para el bus de alimentación TM7 que suministra a los bloques de E/S TM7. |
|
Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
La alimentación de 24 V CC suministra a estos elementos: olos componentes electrónicos del bloque de E/S, olos sensores y actuadores conectados al bloque de E/S de interfaz de bus de campo, olos bloques de ampliación, olos sensores y actuadores conectados a los bloques de ampliación. |
En la ilustración siguiente se muestra la asignación de pins de los conectores IN (C) y OUT (D) de alimentación de los bloques de E/S de interfaz de bus de campo:
|
Conector (C) |
Pin |
Designación |
|---|---|---|
|
1 |
Alimentación principal de 24 V CC |
|
2 |
Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
|
|
3 |
0 V CC |
|
|
4 |
0 V CC |
|
Conector (D) |
Pin |
Designación |
|---|---|---|
|
1 |
Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
|
2 |
Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
|
|
3 |
0 V CC |
|
|
4 |
0 V CC |
En la tabla siguiente se facilita una descripción breve de las E/S digitales incorporadas en los bloques de E/S de interfaz de bus de campo:
|
E/S configurable |
Descripción |
|---|---|
|
Entrada |
Común positivo de 24 V CC / entrada tipo 1 |
|
Salida |
común positivo de 24 V CC / transistor / 0,5 A |