Selección de una fuente de alimentación externa de 24 V CC

Características de la fuente de alimentación de 24 V CC

El Sistema TM5 requiere fuentes de alimentación con una tensión nominal de 24 V CC. La fuente de alimentación de 24 V CC debe tener la clasificación de Voltaje ultra bajo de protección (PELV, Protective Extra Low Voltage) según la IEC 61140. Estas fuentes de alimentación están aisladas entre los circuitos eléctricos de entrada y salida de la fuente de alimentación.

NOTA: Conecte los circuitos de alimentación de 0 V CC juntos y a la conexión a tierra funcional (FE) del sistema para cumplir los requisitos de CEM.

Danger_Color.gifPELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN, SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO

oNo conecte los módulos directamente a la tensión de línea.

oUtilice únicamente sistemas PELV aislados según IEC 61140 para alimentar los módulos.

oConecte el terminal de 0 V CC de las fuentes de alimentación externas a la puesta a tierra funcional (FE).

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Cálculo de los requisitos de la fuente de alimentación

Consulte la Implementación del sistema de distribución de alimentación de TM5.