Distribución de alimentación de TM5

 

Introducción

En la fase de planificación, el tipo de módulos de ampliación que seleccione para el Sistema TM5 determinará la distribución de alimentación necesaria. La sección siguiente lo ayudará a establecer una previsión de alimentación y seleccionar la alimentación y los módulos comunes de distribución adecuados para el sistema.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

oDescripción de la distribución de alimentación de TM5

oReglas de montaje de la distribución de alimentación de TM5

oImplementación del sistema de distribución de alimentación de TM5

oEjemplo 1: Corriente consumida por una configuración local

oEjemplo 2: Corriente consumida por una configuración remota

oEjemplo 3: Corriente consumida por una configuración distribuida