Tablas de corriente suministrada y consumida en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC
Durante el procedimiento de configuración del Sistema TM5, el Administrador de TM5 calcula el posible consumo de corriente de cada segmento de alimentación de 24 V CC según el diseño.
En las tablas siguientes se facilita una síntesis de la corriente suministrada y consumida en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC por los siguientes componentes de TM5:
oControladores
oE/S compactas
oMódulos electrónicos
Las bases de bus no consumen corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC.
En la tabla siguiente se facilita la corriente suministrada y consumida por los componentes de los controladores en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC:
Referencia |
En el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
||||
---|---|---|---|---|---|
Corriente máx. suministrada (mA) |
Corriente consumida por el módulo electrónico (mA) |
Corriente máx. consumida por las cargas (mA) |
Corriente máx. consumida por el dispositivo de sensores/actuadores/externos (mA) |
||
Módulo de distribución de alimentación del controlador |
(CPDM) |
10000 |
– |
– |
– |
Módulo vacío |
D000E |
– |
– |
– |
– |
Entrada digital incrustada |
DI6DE |
– |
37 |
– |
– |
DI12DE |
– |
73 |
– |
– |
|
Salida digital incrustada |
DO12TE |
– |
48 |
6000 |
– |
DO6RE |
– |
– |
6000 |
– |
|
Entrada analógica incrustada |
AI4LE |
– |
46 |
– |
– |
En la tabla siguiente se facilita la corriente suministrada y consumida por las E/S compactas en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC:
Referencia |
En el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
|||
---|---|---|---|---|
Corriente máx. suministrada (mA) |
Corriente consumida por el módulo electrónico (mA) |
Corriente máx. consumida por las cargas (mA) |
Corriente máx. consumida por el dispositivo de sensores/actuadores/externos (mA) |
|
TM5C24D18T |
– |
140 |
9.000 |
– |
TM5C12D8T |
– |
80 |
4000 |
2.500 |
TM5C24D12R |
– |
165 |
– |
– |
TM5CAI8O8VL |
– |
205 |
– |
– |
TM5CAI8O8CL |
– |
218 |
– |
– |
TM5CAI8O8CVL |
– |
214 |
– |
– |
TM5C12D6T6L |
– |
290 |
3.000 |
– |
En la tabla siguiente se facilita la corriente suministrada y consumida por los módulos electrónicos en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC:
Referencia |
En el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
||||
---|---|---|---|---|---|
Corriente máx. suministrada (mA) |
Corriente consumida por el módulo electrónico (mA) |
Corriente máx. consumida por las cargas (mA) |
Corriente máx. consumida por el dispositivo de sensores/actuadores/externos (mA) |
||
Módulos de entradas digitales |
TM5SDI2D |
– |
12 |
– |
500 |
TM5SDI4D |
– |
25 |
– |
500 |
|
TM5SDI6D |
– |
37 |
– |
– |
|
TM5SDI12D |
– |
73 |
– |
– |
|
TM5SDI16D |
– |
61 |
– |
– |
|
TM5SDI2A |
– |
– |
– |
– |
|
TM5SDI4A |
– |
– |
– |
– |
|
TM5SDI6U |
– |
– |
– |
– |
|
Módulos de salidas digitales |
TM5SDO2T |
– |
14 |
1.000 |
500 |
TM5SDO4T |
– |
20 |
2.000 |
500 |
|
TM5SDO4TA |
– |
21 |
4000 |
500 |
|
TM5SDO6T |
– |
30 |
3.000 |
– |
|
TM5SDO8TA |
– |
0 |
– |
– |
|
TM5SDO12T |
– |
48 |
6000 |
– |
|
TM5SDO16T |
– |
40 |
8.000 |
– |
|
TM5SDO2R |
– |
– |
– |
– |
|
TM5SDO4R |
– |
– |
– |
– |
|
TM5SDO2S |
– |
– |
– |
– |
|
Módulos de entrada/salida mixta |
TM5SDM12DT |
– |
21 |
2.000 |
– |
TM5SMM6D2L |
– |
73 |
– |
– |
|
Módulos de entradas analógicas |
TM5SAI2L |
– |
33 |
– |
– |
TM5SAI4L |
– |
46 |
– |
– |
|
TM5SAI2H |
– |
50 |
– |
– |
|
TM5SAI4H |
– |
63 |
– |
– |
|
TM5SAI2PH |
– |
46 |
– |
– |
|
TM5SAI4PH |
– |
46 |
– |
– |
|
TM5SAI2TH |
– |
30 |
– |
– |
|
TM5SAI6TH |
– |
38 |
– |
– |
|
TM5SEAISG |
– |
52 |
– |
– |
|
Módulos de salidas analógicas |
TM5SAO2L |
– |
46 |
– |
– |
TM5SAO2H |
– |
50 |
– |
– |
|
TM5SAO4L |
– |
63 |
– |
– |
|
TM5SAO4H |
– |
63 |
– |
– |
|
Módulos expertos |
TM5SE1IC02505 |
– |
63 |
– |
300 |
TM5SE1IC01024 |
– |
58 |
– |
300 |
|
TM5SE2IC01024 |
– |
63 |
– |
600 |
|
TM5SE1SC10005 |
– |
63 |
– |
300 |
|
TM5SDI2DF |
– |
34 |
– |
500 |
|
Módulos transmisores y receptores |
TM5SBET1 |
0 |
25 |
– |
– |
TM5SBET7 |
0 |
30 |
– |
– |
|
TM5SBER2 |
10000 |
25 |
– |
– |
|
Módulos de distribución de alimentación (PDM) |
TM5SPS1 |
10000 |
25 |
– |
– |
TM5SPS1F |
6300 |
34 |
– |
– |
|
TM5SPS2 |
10000 |
25 |
– |
– |
|
TM5SPS2F |
6300 |
34 |
– |
– |
|
Módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM) |
TM5SPS3 |
10000 |
25 |
– |
– |
Módulos de distribución común (CDM) |
TM5SPDG12F |
– |
– |
– |
6300 |
TM5SPDD12F |
– |
42 |
– |
6300 |
|
TM5SPDG5D4F |
– |
– |
– |
– |
|
TM5SPDG6D6F |
– |
– |
– |
6300 |
|
Módulo vacío |
TM5SD000 |
– |
– |
– |
– |