El CDM TM5SPDG6D6F proporciona conexiones de terminal de 6 x 0 V CC y 6 x 24 V CC desde el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC.
El módulo está equipado con un fusible intercambiable entre el potencial de 24 V CC en el bloque de terminales y los 24 V CC del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. El estado del fusible está disponible tanto con los LED de estado como con la ficha de asignación E/S del software de EcoStruxure Machine Expert
En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SPDG6D6F:
Características principales |
||
---|---|---|
Fuente de alimentación |
Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
|
Tipo de conexiones comunes |
0 V CC |
24 V CC |
Número de conexiones comunes |
6 |
6 |
En la figura siguiente se muestra una sección con el módulo electrónico TM5SPDG6D6F:
Número |
Número de modelo |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 o TM5ACBM15 |
Base de bus
Base de bus con ajustes de dirección |
Blanco
Blanco |
2 |
TM5SPDG6D6F |
Módulo electrónico |
Blanco |
3 |
TM5ACTB12 |
Bloque de terminales, 12 pins |
Blanco |
NOTA: Para obtener más información consulte la sección Bases de bus y bloques de terminales de TM5.
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado de TM5SPDG6D6F:
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado de TM5SPDG6D6F:
Indicadores LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Desactivado |
Alimentación del módulo no conectada |
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
||
Intermitente |
Estado preoperativo |
||
Encendido |
Estado RUN (en ejecución) |
||
e |
Rojo |
Desactivado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Encendido |
Error detectado o estado de reseteo |
||
Parpadeo simple |
Falta el fusible o se ha fundido |
||
Parpadeo doble |
Tensión de alimentación demasiado débil |
||
Parpadeo triple |
Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC correcto, fusible fundido y tensión de alimentación demasiado débil |
||
e+r |
Rojo permanente/Parpadeo verde simple |
Firmware no válido |