Descripción de la distribución de alimentación de TM7

Descripción general de la distribución de alimentación

El bloque de E/S de interfaz de bus de campo es el principio de la distribución de alimentación para la configuración distribuida de TM7. Distribuye alimentación para el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC y genera alimentación para el bus de alimentación de TM7.

En una configuración remota, el módulo transmisor TM5SBET7 genera alimentación para el bus de alimentación de TM7. El primer bloque de E/S de la configuración remota después de que un TM5SBET7 distribuya la alimentación para el primer segmento de alimentación de E/S de 24 V CC.

Existen otros componentes que generan alimentación adicional para el bus de alimentación de TM7, o distribuyen alimentación para crear segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC separados. Por ejemplo, se pueden añadir bloques de distribución de alimentación (PDB) para proporcionar alimentación adicional al bus de alimentación de TM7, si la configuración de E/S lo requiere. También es posible, por ejemplo, conectar una fuente de alimentación a un bloque de E/S para dividir el segmento de alimentación de 24 V CC en varios segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC separados.

En la ilustración siguiente se muestra la distribución de alimentación para una configuración remota de TM7. Consulte la sección Cableado de la fuente de alimentación para obtener información sobre el cableado de conectores:

G-SE-0008018.1.gif-high.gif

 

(1)   Bloques de E/S de TM7

(2)   Bus de alimentación de TM7

(3-4)   Segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC

TM7NCOM••   Bloques de E/S de interfaz de bus de campo de TM7

PDB   Bloque de distribución de alimentación

PS1   Principal fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC

PS2   Fuente de alimentación externa aislada de E/S, 24 V CC

En la ilustración siguiente se muestra una representación de la descripción general de la distribución de alimentación para una configuración remota. Consulte la sección Cableado de la fuente de alimentación para obtener información sobre el cableado de conectores:

G-SE-0008017.3.gif-high.gif

 

(1)   Bloques de E/S de TM7

(2)   Bus de alimentación de TM7

(3-5)   Segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC

TM5SBET7   Módulo transmisor

PDB   Bloque de distribución de alimentación

PS1   Principal fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC

PS2   Fuente de alimentación externa aislada de E/S, 24 V CC

Descripción del bus de alimentación de TM7

El bus de TM7 consta de dos partes:

oBus de datos de TM7

oBus de alimentación de TM7

El bus de alimentación de TM7 distribuye la alimentación para suministrar a los componentes electrónicos de los bloques de E/S. Si fuera necesario, la alimentación del bus de TM7 puede reforzarse agregando un PDB.

En una configuración distribuida, los datos y los buses de alimentación de TM7 empiezan con un bloque de E/S de interfaz de bus de campo.

En una configuración remota, los datos y los buses de alimentación de TM7 empiezan con un módulo transmisor TM5SBET7.

NOTA: El módulo transmisor TM5SBET7 debe ser el último módulo electrónico en la configuración de TM5 local o remota que se desee ampliar.

Descripción del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

La alimentación se distribuye a las entradas y salidas del Sistema TM7 mediante el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC.

El segmento de alimentación de E/S de 24 V CC empieza con el primer componente de TM7 de la configuración y termina en el punto donde otro bloque de E/S se conecta a una fuente de alimentación o en el final de la configuración.

Un segmento es un grupo de bloques de E/S conectados entre sí a través de conectores de alimentación IN y OUT de 24 V CC.

Las razones para generar un nuevo segmento son:

oSeparar grupos de bloques de E/S. Por ejemplo, un grupo de entradas separadas de un grupo de salidas.

oLa razón es que la alimentación suministrada al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC anterior la consumen enteramente los dispositivos de ese segmento.

Bloque de E/S de interfaz de bus de campo

Entre otras cosas, el bloque de E/S de interfaz de bus de campo conecta:

oLa fuente de alimentación externa directamente al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

oLa fuente de alimentación externa a la fuente de alimentación interna que genera la alimentación distribuida en el bus de alimentación de TM7, que se deriva de la conexión de alimentación principal de 24 V CC

En la tabla siguiente se describen las partes alimentadas por el bus de alimentación de TM7 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC:

Designación

Descripción

Bus de alimentación de TM7

Suministra a los bloques de E/S de ampliación de la configuración distribuida.

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Suministra a estos elementos:

oLos componentes electrónicos del bloque de E/S

oLos sensores y actuadores conectados al bloque de E/S de interfaz de bus de campo

oLos bloques de ampliación

oLos sensores y actuadores conectados a los bloques de ampliación

Módulo transmisor (TM5SBET7)

El módulo transmisor TM5SBET7 suministra alimentación al bus de alimentación de TM7 y transmite también los datos desde el controlador a los dispositivos de ampliación remota a través del bus de datos de TM7.

Dependiendo de la posición de montaje del módulo transmisor TM5SBET7, el número de bloques de E/S de ampliación de TM7 conectados sin un PDB se limita a:

Posición del TM5SBET7

Número máximo de bloques de E/S de TM7

Horizontal

8

Vertical

6

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oNo conecte más de 8 bloques a un TM5SBET7 instalado en sentido horizontal.

oNo conecte más de 6 bloques a un TM5SBET7 instalado en sentido vertical.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: Para instalar más de 6 u 8 bloques (dependiendo del sentido de la instalación del TM5SBET7) de E/S remotas de TM7, será necesario añadir un bloque de distribución de alimentación.

Bloque de distribución de alimentación (PDB)

Los bloques de distribución de alimentación (PDBs) se utilizan para reforzar las tensiones y corrientes distribuidas por el bus de alimentación de TM7. Cualquier de los siguientes puede necesitar que añada PDB para reforzar el bus de alimentación de TM7:

oNo hay PDBs instalados y el número de bloques de E/S supera el número máximo que puede admitir el módulo transmisor TM5SBET7, basándose en el sentido de la instalación. Para obtener más información, consulte el apartado Módulo transmisor.

oEl módulo transmisor instalado y los PDBs son adecuados para el consumo de corriente y la longitud de los cables del bloque de E/S, pero desearía disponer de una alimentación redundante por si algún PDB dejase de estar operativo.

oEl consumo acumulativo de alimentación de los componentes electrónicos del bloque de E/S supera la corriente de salida máxima disponible del módulo transmisor TM5SBET7 y no hay PDBs instalados. Para obtener más información, consulte el apartado Tablas de corriente suministrada y consumida en el bus de alimentación de TM7.

oSe ha instalado el número máximo de bloques de E/S que pueden alimentar el módulo transmisor y los PDBs, y el recorrido de cable desde el primer al último bloque de E/S es superior a 100 m (328 ft).

NOTA: Si la distancia desde el primer al último bloque de E/S, en un bus de alimentación de TM7 completo, es superior a 100 m (328 ft), la caída de tensión en el cable puede reducir el número máximo de bloques de E/S de TM7 que se pueden alimentar. En estas circunstancias, habrá que añadir un PDB y comprobar que la tensión de alimentación de cada bloque de E/S se encuentre dentro de los límites.

Suministro al bus de alimentación de TM7

En la tabla siguiente se indica la corriente máxima suministrada al bus de alimentación de TM7:

Equipo

Corriente suministrada al bus de alimentación de TM7 en un sentido de montaje horizontal

Corriente suministrada al bus de alimentación de TM7 en un sentido de montaje vertical

0-55 °C (32-131 °F)

55-60 °C (131-140 °F)

0-50 °C (32-122 °F)

TM5SBET7

304 mA

228 mA

228 mA

TM7SPS1A

750 mA

TM7NCOM08B

150 mA

TM7NCOM16B

750 mA

TM7NCOM16A

750 mA

Suministro al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

En la tabla siguiente se indica la corriente máxima distribuida en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC:

Equipo

Corriente máxima

TM5SBET7

TM7SPS1A

TM7NCOM08B

4 A

TM7NCOM16B

4 A

TM7NCOM16A

4 A

Bloque de E/S de TM7(1)

8 A

(1) Cuando se conecta el conector IN de alimentación de E/S de 24 V CC a una fuente de alimentación externa