Ejemplo 2: Corriente consumida por una configuración remota
Este ejemplo es para una configuración remota (módulo transmisor de TM5 y bloques de E/S de ampliación de TM7). Basándose en este ejemplo, podrá realizar los cálculos necesarios para el sistema TM7.
Todos los valores de consumo de corriente aparecen en el capítulo Tablas de asociación y de consumo de alimentación.
Este ejemplo de configuración incluye:
oEl módulo transmisor TM5SBET7.
oAlgunos bloques de ampliación:
oTM7BDI8B
oTM7BDI16B (x3)
oTM7BDM16A
oTM7BDM16B
oTM7BDO8TAB
oTM7BAI4CLA
oTM7BAO4CLA
oSupuestos utilizados para calcular el consumo en este ejemplo:
TM7BDI8B: Este bloque se conecta a la fuente de alimentación para distribuir 8.000 mA al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC.
La corriente para el suministro de los sensores electrónicos de este ejemplo se ha calculado en 25 mA por sensor, o 200 mA en total para el bloque.
TM7BDI16B (x3): La corriente para el suministro de los sensores electrónicos de este ejemplo se ha calculado en 37,5 mA por sensor, o 500 mA en total para el bloque.
TM7BDM16A: La suma del consumo de corriente para todas las salidas conectadas al bloque nunca es superior a 2.500 mA en ningún momento dado.
La corriente para el suministro de los sensores electrónicos de este ejemplo se ha calculado en 12,5 mA por sensor, o 100 mA en total para el bloque.
TM7BDM16B: La suma del consumo de corriente para todas las salidas conectadas al bloque nunca es superior a 2.000 mA en ningún momento dado.
La corriente para el suministro de los sensores electrónicos de este ejemplo se ha calculado en 25 mA por sensor, o 200 mA en total para el bloque.
TM7BDO8TAB: Este bloque se conecta a la fuente de alimentación para distribuir 8.000 mA al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC.
Únicamente 6 de las salidas están activas en un momento dado, y el máximo de consumo de corriente de una salida determinada es de 1.000 mA, o de 5.000 mA en total para el bloque.
En el gráfico siguiente se muestra un ejemplo de configuración conectada a las fuentes de alimentación PS1 y PS2:
PS1 Principal fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC
PS2 Fuente de alimentación externa aislada de E/S de 24 V CC
NOTA:
Para obtener información relacionada con las conexiones de fuentes de alimentación:
oTM5SBET7
oPDB
oBloque de E/S
En la tabla siguiente se muestra la corriente suministrada y consumida en mA en el bus de alimentación de TM7 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC:
TM5SBET7 |
TM7BDI8B |
TM7BDI16B |
TM7BDI16B |
TM7BDI16B |
TM7BDM16A |
TM7BDM16B |
TM7BDO8TAB |
TM7BAI4CLA |
TM7BAO4CLA |
Leyenda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 |
(1) |
|||||||||
– |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
(2) |
|
266 |
228 |
190 |
152 |
114 |
76 |
38 |
0 |
–38 |
(3) |
|
8.000 |
8.000 |
(4) |
|||||||
|
42 |
21 |
21 |
21 |
125 |
125 |
84 |
125 |
188 |
(5) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
2.500 |
2.000 |
6.000 |
– |
– |
(6) |
|
200 |
500 |
500 |
500 |
100 |
200 |
– |
– |
– |
(7) |
|
242 |
521 |
521 |
521 |
2.725 |
2.325 |
6.084 |
125 |
188 |
(8) |
|
7.758 |
7.237 |
6.716 |
6.195 |
3.470 |
1.145 |
1.916 |
1.791 |
1.603 |
(9) |
Leyenda: Principal fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC (1) Corriente suministrada en el bus de alimentación de TM7 (2) Consumo del bloque de E/S de TM7 (3) Corriente restante disponible después del consumo de los bloques Fuente de alimentación externa aislada de E/S de 24 V CC (4) Corriente suministrada en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC (5) Consumo de los componentes electrónicos del bloque de E/S de TM7 (6) Consumo de las cargas de los canales de salida (7) Consumo de la alimentación a los sensores, actuadores o dispositivos externos (8) Consumo total del bloque de E/S de TM7 (9) Corriente restante disponible después del consumo de los bloques |
Corriente consumida en el bus de alimentación de TM7
El TM5SBET7 genera 304 mA en el bus de alimentación de TM7 para suministrar a los bloques de ampliación. El bus de alimentación de TM7 comienza con el bloque TM7BDI8B y termina con el bloque de ampliación TM7BAO4CLA.
La corriente total consumida en el bus de alimentación de TM7 es de 342 mA y supera la capacidad de 304 mA del segmento.
Se debe complementar el bus de alimentación de TM7 añadiendo un TM7SPS1A entre el bloque TM7BDO8TAB y el bloque TM7BAI4CLA.
En la tabla siguiente se muestra la corriente suministrada y consumida en mA en el bus de alimentación de TM7:
TM5SBET7 |
TM7BDI8B |
TM7BDI16B |
TM7BDI16B |
TM7BDI16B |
TM7BDM16A |
TM7BDM16B |
TM7BDO8TAB |
TM7SPS1A |
TM7BAI4CLA |
TM7BAO4CLA |
Leyenda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 |
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
(1) |
|
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
|
38 |
38 |
(2) |
|
266 |
228 |
190 |
152 |
114 |
76 |
38 |
788 |
750 |
712 |
(3) |
|
8.000 |
|
|
|
|
|
8.000 |
|
|
|
(4) |
|
42 |
21 |
21 |
21 |
125 |
125 |
84 |
|
125 |
188 |
(5) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
2.500 |
2.000 |
6.000 |
|
– |
– |
(6) |
|
200 |
500 |
500 |
500 |
100 |
200 |
– |
|
– |
– |
(7) |
|
242 |
521 |
521 |
521 |
2.725 |
2.325 |
6.084 |
|
125 |
188 |
(8) |
|
7.758 |
7.237 |
6.716 |
6.195 |
3.470 |
1.145 |
1.916 |
|
1.791 |
1.603 |
(9) |
Leyenda: Principal fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC (1) Corriente suministrada en el bus de alimentación de TM7 (2) Consumo del bloque de E/S de TM7 (3) Corriente restante disponible después del consumo de los bloques Fuente de alimentación externa aislada de E/S de 24 V CC (4) Corriente suministrada en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC (5) Consumo de los componentes electrónicos del bloque de E/S de TM7 (6) Consumo de las cargas de los canales de salida (7) Consumo de la alimentación a los sensores, actuadores o dispositivos externos (8) Consumo total del bloque de E/S de TM7 (9) Corriente restante disponible después del consumo de los bloques |
La corriente total consumida en el bus de alimentación de TM7 es de 342 mA y no supera la capacidad de 1.054 mA del bus de alimentación de TM7.
En el gráfico siguiente se muestra un ejemplo de configuración (con el PDB) conectada a las fuentes de alimentación PS1 y PS2:
PS1 Principal fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC
PS2 Fuente de alimentación externa aislada de E/S de 24 V CC
Para obtener información relacionada con las conexiones de fuentes de alimentación:
oTM5SBET7
oPDB
oBloque de E/S
El paso siguiente consiste en calcular la corriente consumida en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC para validar la configuración de este ejemplo.
Corriente consumida en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC
En este ejemplo,
oEl primer segmento de alimentación de E/S de 24 V CC comienza con el TM7BDI8B y termina con el TM7BDM16B. La capacidad de este segmento está limitada a 8.000 mA.
oEl segundo segmento de alimentación de E/S de 24 V CC comienza con el TM7BDO8TAB y termina con el TM7BAO4CLA. La capacidad de este segmento está limitada a 8.000 mA.
En la tabla siguiente se muestra la corriente suministrada y consumida en mA en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC:
TM5SBET7 |
TM7BDI8B |
TM7BDI16B |
TM7BDI16B |
TM7BDI16B |
TM7BDM16A |
TM7BDM16B |
TM7BDO8TAB |
TM7SPS1A |
TM7BAI4CLA |
TM7BAO4CLA |
Leyenda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 |
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
|
(1) |
|
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
|
38 |
38 |
(2) |
|
266 |
228 |
190 |
152 |
114 |
76 |
38 |
|
0 |
–38 |
(3) |
|
8.000 |
|
|
|
|
|
8.000 |
|
|
|
(4) |
|
42 |
21 |
21 |
21 |
125 |
125 |
84 |
|
125 |
188 |
(5) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
2.500 |
2.000 |
6.000 |
|
– |
– |
(6) |
|
200 |
500 |
500 |
500 |
100 |
200 |
– |
|
– |
– |
(7) |
|
242 |
521 |
521 |
521 |
2.725 |
2.325 |
6.084 |
|
125 |
188 |
(8) |
|
7.758 |
7.237 |
6.716 |
6.195 |
3.470 |
1.145 |
1.916 |
|
1.791 |
1.603 |
(9) |
Leyenda: Principal fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC (1) Corriente suministrada en el bus de alimentación de TM7 (2) Consumo del bloque de E/S de TM7 (3) Corriente restante disponible después del consumo de los bloques Fuente de alimentación externa aislada de E/S de 24 V CC (4) Corriente suministrada en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC (5) Consumo de los componentes electrónicos del bloque de E/S de TM7 (6) Consumo de las cargas de los canales de salida (7) Consumo de la alimentación a los sensores, actuadores o dispositivos externos (8) Consumo total del bloque de E/S de TM7 (9) Corriente restante disponible después del consumo de los bloques |
La corriente total consumida en el primer segmento de alimentación de E/S de 24 V CC es de 6.855 mA y no supera la capacidad de 8.000 mA de este segmento.
La corriente total consumida en el segundo segmento de alimentación de E/S de 24 V CC es de 6.397 mA y no supera la capacidad de 8.000 mA de ese segmento.
NOTA: Cuando el consumo de corriente de los dispositivos de un segmento de alimentación de E/S de 24 V CC supera la capacidad del segmento, es necesario crear uno nuevo. Para crear un nuevo segmento, conecte una fuente de alimentación externa aislada independiente al conector IN de alimentación de 24 V CC del bloque susceptible de provocar que el límite de corriente se supere.