Módulo de E/S normal incorporado DO12TE
El módulo de E/S normal incorporado DO12TE es un módulo de salidas digitales de 24 V CC con 12 salidas de transistor.
En esta tabla se describen los parámetros de configuración del módulo:
Parámetro |
Valor |
Valor predeterminado |
Unidad |
Descripción |
---|---|---|---|---|
Información de estado de salida |
Activado Desactivado |
Encendido |
|
Información de estado de salida adicional. Activado: la palabra StatusDigitalOutputs se añade a la ficha Asignación E/S. |
Corriente externa del segmento de E/S de 24 V |
0...500 |
100 |
mA |
Corriente externa del segmento de E/S de 24 V en bus de fuente de alimentación de TM5 |
La ficha Asignación E/S permite definir variables y asignarles nombres. También estará disponible en esta ficha información adicional, como el direccionamiento topológico.
Para obtener descripciones adicionales, consulte Descripción de la ficha Asignación de E/S.
En esta tabla se describe la configuración de asignación de E/S:
Variable |
Canal |
Tipo |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|---|
Entradas |
StatusDigitalOutputs |
UINT |
- |
Palabra de estado de todas las salidas |
|
|
StatusDigitalOutput00 |
BOOL |
- |
Bit de estado asociado a cada salida: o0: Correcto o1: Error detectado |
|
... |
|||||
StatusDigitalOutput11 |
|||||
Salidas |
DigitalOuputs |
UINT |
- |
Palabra de comando de todas las salidas |
|
|
DigitalOuput00 |
BOOL |
TRUE FALSE |
Bit de comando de salida 0 |
|
... |
... |
||||
DigitalOuput11 |
Bit de comando de salida 11 |