Módulo de E/S normal incorporado AI4LE

Introducción

El módulo de E/S normal incorporado AI4LE es un módulo de entradas analógicas de ±10 V CC/0-20 mA/4-20 mA con 4 entradas.

Si ha cableado la entrada para medir la tensión y configura EcoStruxure Machine Expert para un tipo de medición de corriente (o viceversa), puede ocasionar daños permanentes en el módulo electrónico.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Ficha Configuración de E/S

En la tabla siguiente se describe la configuración de los parámetros de los módulos:

Parámetro

Valor

Valor predeterminado

Descripción

General

Límite inferior

De -32768 a 32767

-32.767

Especifica el límite de medida inferior

Límite superior

De -32768 a 32767

32767

Especifica el límite de medida superior

Filtro de entrada

Apagado

nivel 2

nivel 4

nivel 8

nivel 16

nivel 32

nivel 64

nivel 128

Apagado

Definición del nivel de filtro

Limitación de entrada

Apagado

16383

8191

4095

2047

1023

511

255

Apagado

Especifica la limitación de la rampa de entrada

NOTA: Parámetro disponible si se ha seleccionado un filtro de entrada.

Canal 00

Tipo de canal

±10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

±10 V

Especifica el tipo de canal

Canal 01

Tipo de canal

±10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

±10 V

Especifica el tipo de canal

Canal 02

Tipo de canal

±10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

±10 V

Especifica el tipo de canal

Canal 03

Tipo de canal

±10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

±10 V

Especifica el tipo de canal

Entradas analógicas

El estado de entrada se registra con un offset fijo con respecto al ciclo de red y se transfiere en el mismo ciclo.

Filtro de entrada

El módulo electrónico está equipado con un filtro de entrada configurable. El filtrado se desactiva automáticamente para tiempos de ciclo más breves (t < 500 µs).

Si el filtro de entrada está activo, todos los canales de entrada se exploran repetidamente con una resolución de nivel de milisegundo. El offset de tiempo entre los canales es 200 µs. La conversión de la señal física en la entrada a la señal filtrada se produce asíncronamente para el tiempo de ciclo del bus. Consulte la ficha Tiempo de ciclo y tiempo de actualización de E/S (Modicon TM5 - Configuración de los módulos de ampliación - Guía de programación).

Valores límite

Se pueden definir dos tipos de límites diferentes:

oLímite inferior

oLímite superior

El rango de valores de Límite inferior se encuentra entre -32768 y 32767. Este valor se aplica a cada canal del módulo que se está configurando.

NOTA: El Límite inferior no puede ser mayor que el Límite superior.

Configuración del canal

Comportamiento de los valores digitales

Comentarios

± 10 V

-10 V = -32.768

+10 V = +32767

Si el valor del Límite inferior está configurado entre −32768 y +32767, el valor digital está limitado al valor de Límite inferior.

De 0 a 20 mA

0 mA = 0

20 mA = +32.767

Si el valor del Límite inferior está configurado entre -32768 y 0, el valor digital está limitado a 0.

Si el valor del Límite inferior está configurado entre 0 y 32767, el valor digital está limitado al valor de Límite inferior.

De 4 a 20 mA

0 mA = -8.192

4 mA = 0

20 mA = +32.767

Si el Límite inferior está configurado entre -32768 y -8192, el valor digital está limitado a -8192.

Si el Límite inferior está configurado entre -8192 y 32767, el valor digital está limitado al valor de Límite inferior.

El rango de valores de Límite superior se encuentra entre -32768 y 32767. Este valor se aplica a cada canal del módulo que se está configurando.

NOTA: El valor del Límite superior no puede ser menor que el valor del Límite inferior.

Configuración del canal

Comportamiento de los valores digitales

Comentarios

± 10 V

-10 V = -32.768

+10 V = +32767

Si el valor del Límite superior está configurado entre -32768 y +32767, el valor digital está limitado al valor de Límite superior.

De 0 a 20 mA

0 mA = 0

20 mA = +32.767

Si el valor del límite superior está configurado entre -32.768 y 0, el valor digital permanecerá en 0 y, por tanto, el valor de límite superior deberá estar definido en un valor positivo.

Si el valor del Límite superior está configurado entre −1 y +32767, el valor digital está limitado al valor de Límite superior.

De 4 a 20 mA

0 mA = -8.192

4 mA = 0

20 mA = +32.767

Si el valor del Límite superior está configurado entre -32768 y -8192, el valor digital está limitado a -8192.

Si el valor del Límite superior está configurado entre −8192 y 32767, el valor digital está limitado al valor del Límite superior.

Nivel de filtro

El valor de entrada se evalúa en función del nivel de filtro. Se puede aplicar una limitación de rampa de entrada utilizando esta evaluación.

Fórmula para la evaluación del valor de entrada:

G-SE-0001348.2.gif-high.gif

 

 

 

Niveles de filtro ajustables:

Nivel de filtro

Filtro desconectado

Nivel de filtro 2

Nivel de filtro 4

Nivel de filtro 8

Nivel de filtro 16

Nivel de filtro 32

Nivel de filtro 64

Nivel de filtro 128

Los siguientes ejemplos muestran la función del nivel de filtro basándose en un salto de entrada y una perturbación.

Ejemplo 1: el valor de entrada salta de 8000 a 16 000. En el diagrama se muestra el valor evaluado con la configuración siguiente:

limitación de la rampa de entrada = 0

Nivel de filtro = 2 o 4

G-SE-0001346.2.gif

 

1   Valor de entrada.

2   Valor evaluado: Nivel de filtro 2.

3   Valor evaluado: Nivel de filtro 4.

4   Salto de entrada.

 

Ejemplo 2: Se impone una perturbación en el valor de entrada. En el diagrama se muestra el valor evaluado con la configuración siguiente:

limitación de la rampa de entrada = 0

Nivel de filtro = 2 o 4

G-SE-0001347.2.gif

 

1   Valor de entrada.

2   Valor evaluado: Nivel de filtro 2.

3   Valor evaluado: Nivel de filtro 4.

4   Perturbación (sobretensión).

Limitación de rampa de entrada

La limitación de rampa de entrada solo puede tener lugar cuando se utiliza un filtro. La limitación de rampa de entrada se ejecuta antes de que se realice el filtrado.

Se comprueba la cantidad del cambio del valor de entrada para garantizar que no se superan los límites especificados. Si se sobrepasan los valores, el valor de entrada ajustado equivale al valor anterior ± el valor límite.

En esta tabla se muestran los valores límite ajustables:

Valor límite

El valor de entrada se utiliza sin limitación.

3FFF hex = 16 383

1FFF hex = 8191

0FFF hex = 4095

07FF hex = 2047

03FF hex = 1023

01FF hex = 511

00FF hex = 255

La limitación de rampa de entrada es muy adecuada para la supresión de perturbaciones (picos). Los ejemplos siguientes muestran cómo funciona la limitación de la rampa de entrada basada en un salto de entrada y una perturbación.

Ejemplo 1: El valor de entrada salta de 8000 a 17000. El diagrama muestra el valor de entrada ajustado para los ajustes siguientes:

Limitación de rampa de entrada = 4 = 07FF hex = 2047

Nivel de filtro = 2

G-SE-0001745.3.gif-high.gif

 

1   Valor de entrada.

2   Valor de entrada ajustado interno antes del filtrado.

3   Salto de entrada.

Ejemplo 2: Se impone una perturbación en el valor de entrada. El diagrama muestra el valor ajustado con los ajustes siguientes:

Limitación de rampa de entrada = 4 = 07FF hex = 2047

Nivel de filtro = 2

G-SE-0001746.3.gif-high.gif

 

1   Valor de entrada.

2   Valor de entrada ajustado interno antes del filtrado.

3   Perturbación (sobretensión).

Ficha de asignación de E/S

Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

G-SE-0003169.3.gif-high.gif

 

 

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.

En esta tabla se describe la configuración de asignación de E/S:

Variable

Canal

Tipo

Valor predeterminado

Descripción

Entradas

AnalogInput00

INT

-

Valor actual de la entrada 0

...

...

AnalogInput03

Valor actual de la entrada 3

StatusInput00

USINT

-

Estado de los canales de entrada analógica (ver descripción a continuación)

Registro de entrada de estado

El byte StatusInput describe el estado de cada canal de entrada:

Bit

Descripción

Valor de los bits

0-1

Estado del canal 0

00: No se han detectado errores

01: Por debajo del valor límite inferior1

10: Por encima del valor límite superior

11: Rotura de cable

2-3

Estado del canal 1

4-5

Estado del canal 2

6-7

Estado del canal 3

1

Ajuste predeterminado: El valor de entrada tiene un límite inferior. Por lo tanto, no es necesaria una supervisión de subdesbordamiento.

Después de los cambios del valor límite inferior: El valor de entrada se limita al valor establecido. El bit de estado se establece cuando se supera el valor límite inferior.

Tiempo de ciclo y tiempo de actualización de E/S

En la tabla se describen las características del módulo que permiten configurar el tiempo de ciclo del bus TM5:

Característica

Valor

Sin filtro

Con filtro

Tiempo de ciclo mínimo

100 μs

500 μs

Tiempo de actualización mínimo de E/S

300 μs

1 ms

Para obtener más información, consulte Configuración del administrador de TM5.