Programación del bloque de funciones PWM

Procedimiento

Siga estos pasos para programar un bloque de funciones PWM:

Paso

Acción

1

Seleccione la ficha Bibliotecas en el Catálogo de software y haga clic en Bibliotecas.

Seleccione Controlador > M258 > E/S experta de M258 > OutputGenerator > PWM_M258 en la lista, arrastre el elemento y suéltelo en la ventana POU.

2

Seleccione la instancia de bloque de funciones haciendo clic en G-SE-0005277.1.gif-high.gif.

Aparece el cuadro de diálogo Accesibilidad. Seleccione la variable global que hace referencia al PWM añadido durante la configuración y confirme la operación.

G-SE-0002557.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: Si la instancia de bloque de funciones no es visible, verifique que el PWM esté configurado.

3

Las entradas y salidas están detalladas en el bloque de funciones.

La interacción entre las entradas/salidas se detalla en el apartado Información general.

Ilustración del programa

En esta ilustración se muestra un ejemplo de un bloque de funciones PWM_M258 programado.

G-SE-0005631.2.gif-high.gif