Tipos de datos de funciones de sistema

 

Descripción general

En este apartado se describen los diferentes tipos de datos de funciones de sistema de la biblioteca PLCSystem de M258.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

oLED_ID: Códigos del parámetro LedId de la función SetLEDBehaviour

oLED_BHV: SetLEDBehaviourCódigos del parámetro LedBhv de la función

oLED_BHV_ERROR: Códigos de error detectado de la función SetLEDBehaviour

oLED_COLOR: Códigos del parámetro LedColor de la función SetLEDBehaviour

oRTCSETDRIFT_ERROR: SetRTCDrift Códigos de error de función detectados

oDAY_OF_WEEK: Códigos de parámetro de día de la función SetRTCDrift

oHOUR: Tipo de parámetro Hora de la función SetRTCDrift

oMINUTE: Tipo de parámetro Minuto de la función SetRTCDrift