PLC_W: Variables de sistema de lectura/escritura del controlador

Estructura de variables

En la tabla se describen los parámetros de la variable del sistema PLC_W (tipo PLC_W_STRUCT):

%MW

Nombre de variable

Tipo

Comentario

n/a

q_wResetCounterEvent

WORD

La transición de 0 a 1 restablece el contador de eventos (PLC_R.i_uiEventsCounter).

Para volver a restablecer el contador, es necesario escribir esta variable en 0 antes de que pueda llevarse a cabo otra transición de 0 a 1.

n/a

q_uiOpenPLCControl

UINT

Cuando el valor pasa de 0 a 6.699 se ejecuta el comando previamente escrito en el PLC_W.q_wPLCControl siguiente.

n/a

q_wPLCControl

PLC_W_COMMAND

El comando RUN/STOP del controlador se ha ejecutado cuando el valor de la variable del sistema PLC_W.q_uiOpenPLCControl ha pasado de 0 a 6699.

n/a

q_wResetTM5counters

WORD

La transición de 0 a 1 restablece todos los contadores TM5 de las variables de sistema estructuradas de PLC_R (de PLC_R.i_uiTM5SyncErrCnt a PLC_R.i_uiTM5BusCycleCnt)

Para volver a restablecer los contadores, es necesario escribir esta variable en 0 antes de que pueda llevarse a cabo otra transición de 0 a 1.

NOTA: n/d significa que no existe ninguna asignación de %MW predefinida para esta variable de sistema.