Para poder utilizar la interfaz del encóder, Modicon M262 Logic/Motion Controller tiene una interfaz de encóder de hardware específica que puede admitir lo siguiente:
oUn encóder incremental
oUn encóder SSI
Para obtener más información sobre los bloques de funciones que se pueden usar, consulte Modicon M262 Logic/Motion Controller- Guía de la biblioteca del encóder.
Para añadir un encóder a su controlador, seleccione el encóder en el Catálogo de hardware. Arrástrelo y suéltelo al árbol Dispositivos en uno de los nodos resaltados.
Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:
• Uso del método de arrastrar y colocar
• Uso del menú contextual o el botón Más
Configuración del encóder incremental
Para configurar el encóder incremental haga doble clic en el nodo del encóder en Dispositivos.
En esta tabla se describen los parámetros de configuración del encóder incremental:
Parámetro |
Tipo |
Valor |
Valor predeterminado |
Unidad |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Fuente de alimentación |
|||||
Selección de tensión |
Enum BYTE |
Ninguno 5 V 24 V |
Ninguno |
– |
– |
Monitor de alimentación |
Enum BYTE |
Habilitado Deshabilitado |
Deshabilitado |
– |
Habilite el monitor de alimentación |
General |
|||||
Modalidad de entrada |
Enum BYTE |
Cuadratura normal x 1 Cuadratura normal x 2 Cuadratura normal x 4 Cuadratura inversa x 1 Cuadratura inversa x 2 Cuadratura inversa x 4 |
Cuadratura normal x 1 |
– |
Seleccione el intervalo de medición del periodo |
Entradas de conteo |
|||||
Entrada A |
|||||
Filtro |
Enum BYTE |
0.000 0.001 0.002 0.005 0.05 0.01 0.08 0.5 1 4 12 |
0.002 |
ms |
Establezca el valor de filtrado para reducir el efecto de rebote de la entrada |
Entrada B |
|||||
Filtro |
Enum BYTE |
0 |
0.002 |
ms |
Establezca el valor de filtrado para reducir el efecto de rebote de la entrada |
Entrada de preajuste |
|||||
Entrada Z |
|||||
Filtro |
Enum BYTE |
0.000 0.001 0.002 0.005 0.05 0.01 0.08 0.5 1 4 12 |
0.002 |
ms |
Establezca el valor de filtrado para reducir el efecto de rebote de la entrada |
Para configurar el encóder SSI, haga doble clic en el nodo del encóder en el árbol Dispositivos.
En esta tabla se describen los parámetros de configuración del encóder SSI:
Parámetro |
Tipo |
Valor |
Valor predeterminado |
Unidad |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Fuente de alimentación |
|||||
Selección de tensión |
Enum BYTE |
Ninguno 5 V 24 V |
Ninguno |
– |
– |
Monitor de alimentación |
Enum BYTE |
Deshabilitado |
Deshabilitado |
– |
Habilite el monitor de alimentación |
Interfaz sincrónica serie (SSI) |
|||||
Velocidad de la transmisión |
Enum BYTE |
100 250 500 |
250 |
kHz |
Seleccione la velocidad de transmisión de los datos |
Número de bits por trama |
USINT (8-64) |
8 |
8 |
– |
Establezca el número de bits por trama (cabecera + bits de datos + estado + paridad) |
Número de bits de datos |
USINT (8-32) |
8 |
8 |
– |
Establezca el número de bits para contar giros + bits para contar los puntos por giro |
Número de bits de datos por giro |
USINT (8-16) |
8 |
8 |
– |
Establezca el número de bits de datos para contar el número de revoluciones |
Número de bits de estado |
USINT (0-4) |
0 |
0 |
– |
Establezca el número de bits que deben reservarse para el estado |
Paridad |
Enum BYTE |
Ninguno |
Ninguno |
– |
Seleccione la paridad |
Reducción de resolución |
USINT (0-17) |
0 |
0 |
– |
Establezca el código de resolución |
Codificación binaria |
Enum BYTE |
Binario |
Binario |
– |
Seleccione la modalidad de codificación binaria |
Puede configurar elementos específicos, exclusivamente para aplicaciones de movimiento. Para obtener más información, consulte la ficha Funciones de movimiento .