Tareas

 

Introducción

El nodo Configuración de tareas de Dispositivos sirve para definir una o varias tareas a fin de controlar la ejecución del programa de aplicaciones.

Los tipos de tareas disponibles son los siguientes:

oCíclica

oEjecución libre

oEvento

oEvento externo

Este capítulo empieza con una explicación de estos tipos de tareas y proporciona información relacionada con el número máximo de tareas, la configuración predeterminada de tareas y la priorización de tareas. Además, en este capítulo se presentan las funciones de watchdog del sistema y de tareas, y se explica su relación con la ejecución de tareas.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

oCantidad máxima de tareas

oTipos de tarea

oPantalla Configuración de tareas

oWatchdogs de sistema y tareas

oPrioridad de tareas

oConfiguración de tareas predeterminadas