Si se clona el controlador en primer lugar se quita la aplicación existente de la memoria del controlador de destino, si los derechos de acceso del usuario se copian en el controlador de destino y se habilitan en dicho controlador. Consulte Clone Management.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Borre una tarjeta SD y defina la etiqueta de la tarjeta de esta manera: CLONExxx NOTA: La etiqueta tiene que empezar por "CLONE" (no distingue entre mayúsculas y minúsculas), y debe ir seguida de cualquier carácter normal (a-z, A-Z, 0-9). |
2 |
Indique si desea clonar los Derechos de usuario. Consulte la subpágina Clone Management del servidor web. |
3 |
Desconecte la alimentación del controlador de origen. |
4 |
Inserte la tarjeta SD preparada en el controlador de origen. |
5 |
Restaure la alimentación del controlador de origen. Resultado: La copia se inicia automáticamente. Durante la copia, los LED PWR y I/O están ACTIVOS y el LED SD parpadea con regularidad. |
6 |
Espere hasta que se haya completado la copia. Resultado: El LED SD está ACTIVO y el controlador se inicia en modalidad de aplicación normal. Si se ha detectado un error, el LED ERR está encendido y el estado del controlador es STOPPED. |
7 |
Extraiga la tarjeta SD del controlador de origen. |
8 |
Desconecte la alimentación del controlador de destino. |
9 |
Inserte la tarjeta SD en el controlador de destino. |
10 |
Restaure la alimentación del controlador de destino. Resultado: Se inicia automáticamente el procedimiento de pegado y el LED SD parpadea durante este procedimiento. |
11 |
Espere hasta que finalice el procedimiento de pegado: oSi el indicador LED SD (verde) está encendido, significa que la clonación se ha realizado correctamente. oSi el LED SD (verde) está apagado y los LED ERR y I/O (rojos) parpadean periódicamente, se ha detectado un error. oSi el LED SD (naranja) está ENCENDIDO, la clonación se ha realizado con un error. |
12 |
Extraiga la tarjeta SD para reiniciar el controlador de destino. |
NOTA: Cuando se copian, los derechos de acceso solo están operativos después de reiniciar el controlador.
Directorios clonados y no clonados
Por motivos de seguridad, no todos los directorios de archivos /usr están clonados.
En esta tabla se indican los directorios clonados y no clonados de los archivos /usr:
Directorio |
Estado |
---|---|
App |
Clonado |
Cfg |
Clonado |
Dta |
Clonado |
Fdr |
Clonado |
Registro |
Clonado |
Otros directorios /usr |
Clonado |
pki |
No clonado |
pki/own |
No clonado |
Rcp |
Clonado |
Syslog |
No clonado |
URF |
Depende de la configuración de Clone management |
Visu |
Clonado |
Web |
Clonado |