Actualización del firmware

 

Introducción

Se puede actualizar el firmware del controlador usando:

oUna tarjeta SD con un archivo script compatible.

oController Assistant.

Es posible actualizar los firmwares de TM3 y TMS con una tarjeta SD que tenga un archivo script compatible.

Al actualizar el firmware se elimina el programa de aplicación actual del dispositivo, incluida la aplicación de arranque de la memoria Flash.

Para obtener más información sobre la actualización del firmware y la creación de un nuevo disco Flash con firmware, consulte Configuración del proyecto - Actualización de firmware y Organización de la memoria Flash.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

oActualización del firmware del controlador por tarjeta SD

oActualización del firmware del controlador por Controller Assistant

oActualizar el firmware de los módulos de ampliación de TM3

oActualizar el firmware de módulos de ampliación TMS