Configuración del servidor OPC UA

Introducción

En la ventana Configuración del servidor OpcUa puede configurar el servidor OPC UA.

Acceso a la ficha Configuración del servidor OpcUa

Para configurar el servidor OPC UA:

Paso

Acción

1

En el árbol Dispositivos, haga doble clic en MyController.

2

Seleccione la ficha Configuración del servidor OpcUa.

Ficha Configuración del servidor OpcUa

En la siguiente figura se muestra la ventana Configuración del servidor OpcUa:

G-SE-0075793.1.gif-high.gif

 

 

Descripción de la configuración del servidor OPC UA

En esta tabla se describen los parámetros de la configuración del servidor OPC UA:

Parámetro

Valor

Valor predeterminado

Descripción

Servidor OPC UA habilitado

Habilitado/deshabilitado

Habilitado

Esta casilla se usa para habilitar o deshabilitar el servidor OPC UA en el controlador.

Configuración de seguridad

Deshabilitar inicio de sesión anónimo

Habilitado/deshabilitado

Deshabilitado

De manera predeterminada esta casilla está desactivada, es decir, los clientes OPC UA se pueden conectar al servidor de forma anónima. Seleccione esta casilla para exigir a los clientes que proporcionen un nombre de usuario y contraseña válidos para conectarse al servidor OPC UA.

NOTA: El inicio de sesión anónimo se deshabilita cuando los derechos del usuario están activados, sea cual sea el estado de este parámetro.

Directiva de seguridad

Ninguno

Basic256

Basic256Sha256

Este menú desplegable le permite proteger sus intercambios firmando y cifrando los datos que envía y recibe.

Seguridad del mensaje

Ninguno

Firmar

Firmar y cifrar

Los mensajes están relacionados con la Directiva de seguridad seleccionada.

Configuración del servidor

Puerto del servidor

0-65535

4840

Número de puerto del servidor OPC UA. Los clientes OPC UA deben agregar este número de puerto al URL TCP del controlador para conectarse al servidor OPC UA.

Máximo de suscripciones por sesión

1-100

20

Especifique el número máximo de suscripciones permitidas en cada sesión.

Intervalo de publicación mínimo

200-5000

1000

El intervalo de publicación define la frecuencia con la que el servidor OPC UA envía paquetes de notificaciones a los clientes. Especifique en milisegundos el tiempo mínimo que debe transcurrir entre las notificaciones.

Máximo de elementos supervisados por suscripción

1-1000

100

Número máximo de elementos supervisados en cada suscripción que el servidor agrupa en un paquete de notificaciones.

Intervalo de KeepAlive mínimo

500-5000

500

El servidor OPC UA sólo envía notificaciones cuando se modifican los valores de los elementos supervisados de los datos. Una notificación KeepAlive es una notificación vacía enviada por el servidor para informar al cliente que, aunque no se ha modificado ningún dato, la suscripción permanece activa. Especifique en milisegundos el intervalo mínimo entre las notificaciones KeepAlive.

Número máximo de sesiones

1-4

2

Número máximo de clientes que se pueden conectar simultáneamente al servidor OPC UA.

Tipo de identificador

String

String

Determinados clientes OPC UA requieren un formato específico de identificador exclusivo de símbolo (ID de nodo).

Diagnóstico

Habilitar trazado

Habilitado/deshabilitado

Habilitado

Seleccione esta casilla para incluir mensajes de diagnóstico OPC UA en el archivo de registro del controlador. Las trazas están disponibles en la ficha Registro o en el archivo de registro del sistema del servidor web.

Puede seleccionar la categoría de eventos que se vayan a escribir en el archivo de registro:

oNinguno

oError

oAdvertencia

oSistema

oInformación

oDepuración

oContenido

oTodos (predeterminado)

Tasas de muestreo (ms)

200-5000

500

1000

2000

La tasa de muestreo indica un intervalo de tiempo en milisegundos (ms). Una vez transcurrido este intervalo, el servidor envía el paquete de notificaciones al cliente. La tasa de muestreo puede ser más corta que el intervalo de publicación, en cuyo caso las notificaciones se ponen en cola hasta que transcurra el intervalo de publicación.

Las tasas de muestreo deben estar en el rango de 200-5000 (ms).

Se puede configurar hasta 3 tasas de muestreo diferentes.

Haga doble clic en la tasa de muestreo para editar su valor.

Para añadir una tasa de muestreo a la lista, haga clic con el botón derecho y seleccione Añadir nueva tasa.

Para eliminar una tasa de muestreo de la lista, seleccione el valor y haga clic en G-SE-0025733.1.gif-high.gif

Haga clic en Reset to default para recuperar los parámetros de configuración predeterminados de esta ventana.