Configuración de las direcciones de Sercos y la asignación de la dirección IP

Configuración a partir del ejemplo

Puesto que ha creado el proyecto a partir del SLC Remote Controller (M262) de ejemplo, los parámetros de comunicación correspondientes ya aparecerán configurados de la siguiente manera. Modifique los valores, si así lo requiere su aplicación.

Configuración en el editor Parámetros de Schneider Electric Sercos III (para el SLC) y Device Parameters Parameters (para los acopladores de bus), grupo de parámetros Identification:

Parámetro

Significado

IdentificationMode = Modalidad de topología

La dirección topológica de los esclavos Sercos es relevante de cara a la configuración.

Si lo desea, también puede ajustar el parámetro para cada esclavo Sercos en Sercos mode y, a continuación, ajustar ConfiguredSercosAddress en el valor especificado mediante los conmutadores de dirección del dispositivo. Consulte las guías de hardware correspondientes, así como la guía del usuario del Motion Controller Modicon M262 para obtener información sobre las ventajas de cada modalidad.

ConfiguredToplogicalAddress = 1 para SLC y 2 para el acoplador de bus TM5NS31

El valor corresponde a las posiciones topológicas de los esclavos Sercos en el proyecto de ejemplo. Modifique estos ajustes si ha conectado los dispositivos en un orden distinto del descrito en el capítulo Cableado del bus Sercos.

IPConfigMode = Automatic IP address assignment

La dirección IP de cada esclavo Sercos se asigna de manera automática (la asigna el maestro a partir de la dirección IP del Sercos_Master), a partir de la dirección topológica definida. Una vez que Sercos ha alcanzado al menos la fase 2 (CP2), las direcciones IP asignadas de los dispositivos se mostrarán en el editor durante la modalidad online.