Supervisión de la aplicación de seguridad en Logic Builder

Editores de objetos online

Es posible utilizar los editores de objetos de los dispositivos implicados para visualizar valores online de objetos de dispositivos, siempre que Logic Builder esté conectado al Logic/Motion Controller en ejecución.

Paso

Acción

1

Seleccione Online > Inicio de sesión, haga clic en el comando Inicio de sesión de la barra de herramientas principal o pulse la combinación de teclas Alt + F8.

2

Si la aplicación no se está ejecutando, seleccione el comando Depurar  > Iniciar o pulse F5 para iniciar su ejecución.

3

Haga doble clic en el nodo Safety_PLC del árbol Dispositivos.

4

Haga clic en la ficha Parámetros de Schneider Electric Sercos III para visualizar los valores online de los objetos del SLC en la columna Valor actual.

5

Expanda el grupo de parámetros deseado en la cuadrícula, por ejemplo, SlcProjectInformation o SlcProjectStatus, y así sucesivamente.

6

Realice correctamente los pasos del 1 al 4 para los módulos de E/S TM5/TM7 relacionados con la seguridad y estándar a fin de mostrar sus valores de objetos.

La información relacionada con el SLC también se puede mostrar en el cuadro de diálogo SafePLC Info. Podrá abrir este cuadro de diálogo desde el cuadro de diálogo de control SafePLC de Machine Expert - Safety.

NOTA: El ProjectTime que se muestra en Logic Builder podría diferir de la hora mostrada en el cuadro de diálogo SafePLC Info de Machine Expert - Safety. Para obtener más información, consulte la sección Notas específicas del sistema.

Visualización de valores de variables online mediante los editores de asignación

Es posible utilizar los editores de asignación del SLC y los módulos de E/S implicados para visualizar valores online de variables y señales siempre que Logic Builder se encuentre conectado al Logic/Motion Controller en ejecución.

Paso

Acción

1

Seleccione Online > Inicio de sesión, haga clic en el comando Inicio de sesión de la barra de herramientas principal o pulse la combinación de teclas Alt + F8.

2

Si la aplicación no se está ejecutando, seleccione el comando Depurar  > Iniciar o pulse F5 para iniciar su ejecución.

3

Haga doble clic en el nodo Safety_PLC del árbol Dispositivos.

4

Haga clic en la ficha Asignación de E/S de Schneider Electric Sercos III para visualizar los valores online de las señales en la columna Valores actuales.

5

Expanda el grupo de parámetros deseado en la cuadrícula, por ejemplo, SLC2LMC_BOOL.

6

Realice correctamente los pasos del 1 al 4 para los módulos de E/S TM5/TM7 relacionados con la seguridad y estándar a fin de mostrar sus valores de variables o señales.

SafeLogger

SafeLogger de EcoStruxure Machine Expert recopila los mensajes generados por los objetos del sistema relacionados con la seguridad (mensajes openSafety) y los transfiere al bus Sercos. Estos mensajes incluyen información de diagnóstico que puede ser útil para la resolución de problemas. En SafeLogger, los mensajes se muestran con una marca de tiempo. Se incluyen además las correspondientes funciones de gestión de los mensajes.

Para obtener más información acerca de las entradas de SafeLogger, consulte la sección Notas específicas del sistema.

Los mensajes se clasifican según tres tipos distintos:

oMensajes informativos, por ejemplo, información sobre el estado

oMensajes de alerta (amarillos)

oMensajes de error (rojos)

Para obtener más información acerca de SafeLogger, su configuración y la gestión de mensajes, consulte la guía del usuario de SafeLogger.

Paso

Acción

1

Haga doble clic en el Logic/Motion Controller en el árbol Dispositivos.

2

Haga clic en la ficha SafeLogger del área del editor.

Combinación de entradas de SafeLogger con GlobalLogger

Las entradas que se muestran en SafeLogger pueden combinarse con GlobalLogger. Si GlobalLogger no está disponible, siga los pasos que se indican a continuación:

Paso

Acción

1

En el árbol Dispositivos, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo MyController y seleccione Agregar objeto > GlobalLogger en el menú contextual.

2

Introduzca un nombre para el nuevo GlobalLogger y haga clic en Añadir.

Resultado: El nuevo registrador se inserta bajo el nodo MyController y se abre en el área del editor.

3

En la ventana de GlobalLogger, haga clic en el comando Get messages from Logger y seleccione la casilla de verificación Safe Logger para incluir las entradas de este en GlobalLogger.

Notas específicas del sistema

Tenga en cuenta las notas siguientes en relación con las entradas de SafeLogger cuando se utilicen en la arquitectura específica de un Logic/Motion Controller con seguridad integrada:

oMarcas de tiempo diferentes: Las marcas de tiempo que se muestran en Logic Builder (por ejemplo, en SafeLogger o para el parámetro ProjectTime de los Parámetros de Schneider Electric Sercos III del SLC) pueden diferir de las marcas de tiempo que se muestran en Machine Expert - Safety (por ejemplo, en los cuadros de diálogo SafePLC Info o Project Info).

El motivo es que las herramientas podrían utilizar bases de tiempo distintas. Machine Expert - Safety siempre convierte las marcas de tiempo a la hora local, mientras que SafeLogger utiliza el ajuste del editor de Servicios del Logic/Motion Controller. (El ajuste de hora se escribe en los esclavos durante el incremento de fase de Sercos). Para obtener más información, consulte el capítulo Servicios (guía de programación del Logic/Motion Controller M262). En los editores de objetos, siempre se muestran marcas de tiempo UTC.

oCRC de proyecto diferente: El parámetro ProjectCRC se muestra como un valor decimal en el editor de objetos del SLC (Logic Builder), mientras que en Machine Expert - Safety se puede mostrar como un valor hexadecimal. El formato empleado en Logic Builder puede ajustarse mediante el menú contextual de Display Mode de la página de visualización de VIS_SlcRemot­Controller (en la modalidad online).

oID de estación topológica: En SafeLogger, el ID de estación se muestra como una ruta topológica. TopoAdr: 1 identifica el primer nodo de esclavo bajo el maestro Sercos. El propio nodo, por ejemplo, el SLC o un acoplador de bus, muestra StructureInstance: 0. Los módulos de E/S TM5/TM7 situados bajo el acoplador de bus mostrarán entonces Structure­Instance > 0.