Puesto que ha creado el proyecto a partir del ejemplo SLC Remote Controller (M262), se incluye un ejemplo de visualización preparado de un centro de control de Safety Logic Controller virtual.
La página de visualización VIS_SlcRemoteController permite realizar lo siguiente:
oIniciar sesión en el SLC y modificar la contraseña del mismo.
oVisualizar el estado del SLC y los módulos de E/S relacionados con la seguridad conectados.
Algunos de estos datos también se pueden visualizar en el cuadro de diálogo SafePLC Info, que podrá abrir desde el cuadro de diálogo de control SafePLC de Machine Expert - Safety.
oEjecutar el comando Descarga de aplicaciones.
oEjecutar comandos relacionados con SafeKey, como por ejemplo formatear o copiar la SafeKey, o confirmar el intercambio de claves (en lugar de confirmar el intercambio directamente en el dispositivo SLC).
oEjecutar comandos de configuración correspondientes a los módulos relacionados con la seguridad conectados (confirmar la actualización del firmware o el intercambio de módulos, explorar el sistema).
Uso de la visualización de control remoto
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Inicie sesión en el Logic/Motion Controller (Online > Inicio de sesión). Resultado: Los editores abiertos pasan a la modalidad online. |
2 |
Si la aplicación no se está ejecutando, seleccione el comando Depurar > Iniciar o pulse F5 para iniciar su ejecución. |
3 |
|
4 |
Expanda la carpeta SlcRemoteControllerExample y haga doble clic en el nodo VIS_SlcRemotController. Resultado: Se abre la hoja de cálculo de visualización, en la que se muestra el centro de control de SLC virtual. |
5 |
En el centro de control de SLC virtual, haga clic en el botón Enable_Vis y, a continuación, en el botón Control remoto. |
6 |
Introduzca la contraseña del SLC en el campo situado debajo del botón Control remoto y pulse Intro. Resultado: El SLC lee los datos mostrados en la pantalla de visualización y se visualizan en la pantalla. |
Si ha ejecutado el comando de Descarga de aplicaciones a través de la visualización, deberá confirmar el CRC del proyecto. Machine Expert - Safety muestra este CRC como un valor hexadecimal (por ejemplo, en el cuadro de diálogo SafePLC Info). La visualización en Logic Builder prevé un valor decimal. Es posible ajustar el formato a través del menú contextual Display Mode de la página de visualización.
Consulte la guía de programación de EcoStruxure Machine Expert - Safety para obtener información acerca de la función de Descarga de aplicaciones.