Adición de dispositivos Sercos al árbol de dispositivos
Requisito previo: Un proyecto basado en Modicon M262 Motion Controller debe haberse creado en EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Para mostrar el árbol de dispositivos, haga clic en Ver > Navegadores > Árbol de dispositivos. |
2 |
En el árbol de Modicon M262 Motion Controller, seleccione el nodo Ethernet_1 (ETH1). |
3 |
Haga clic en el signo más blanco/verde situado a la derecha del nodo Ethernet_1 (ETH1). También puede usar la opción Añadir dispositivo... del menú contextual del signo más blanco/verde. |
4 |
En el cuadro de diálogo Añadir dispositivo, seleccione el maestro Sercos en el árbol Buses de campo > Sercos > Maestro > Maestro Sercos. |
5 |
Confirme con el botón Añadir dispositivo |
Requisito previo: Debe haberse añadido un maestro Sercos al nodo Modicon M262 Logic/Motion Controller.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Para mostrar el árbol de dispositivos, haga clic en Ver > Navegadores > Árbol de dispositivos |
2 |
En el árbol de Modicon M262 Motion Controller, seleccione el maestro Sercos SercosMaster (maestro Sercos) bajo el puerto Sercos Ethernet_1 (ETH1). |
3 |
Haga clic en el signo más blanco/verde situado a la derecha del nodo SercosMaster (maestro Sercos). También puede usar la opción Añadir dispositivo... del menú contextual del nodo. |
4 |
En el cuadro de diálogo Añadir dispositivo, seleccione el esclavo Sercos que desee añadir en el árbol Buses de campo > Sercos > Esclavo > ••••••. |
5 |
Confirme con el botón Añadir dispositivo |
6 |
Repita este procedimiento hasta añadir los esclavos conectados físicamente y los dispositivos que desee usar como esclavos simulados. No supere el número de dispositivos admitidos por su maestro Sercos. |