Funciones de usuario de M262

 

Descripción general

En esta sección se describen las siguientes funciones de usuario:

oFB_CheckAllowedControllerMacAddr. Comprobar si una dirección MAC específica está dentro del rango válido para el controlador.

oFB_ControlClone. Habilitar o deshabilitar la funcionalidad de clonación del controlador.

oDataFileCopy. Copiar datos de la memoria en un archivo y viceversa.

oExecuteScript. Ejecutar comandos de secuencia de comandos.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

oFB_CheckAllowedControllerMacAddr: Comprobar si el controlador permite la dirección MAC

oFB_ControlClone: Clonar el controlador

oDataFileCopy: Comandos para copiar archivos

oExecuteScript: Ejecutar comandos de script