SINGLE_WRITE: Escritura de un solo registro en un dispositivo Modbus
El bloque de funciones SINGLE_WRITE escribe un solo registro interno en un dispositivo Modbus externo.
Descripción de parámetros específicos de SINGLE_WRITE
Entrada |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
ObjType |
ObjectType |
ObjType describe el tipo de objeto que se va a escribir (solo MW). |
FirstObject |
DINT |
FirstObject es el índice del objeto que se va a escribir. |
theWord |
WORD |
Esta entrada contiene el valor que se va a escribir. |
En el ejemplo siguiente se muestra la implementación conjunta de los bloques de funciones SINGLE_WRITE y ADDM para la escritura de un único registro en la dirección 11 de un esclavo Modbus. El esclavo Modbus se especifica con la dirección 8 y debe poder accederse a él a través de la interfaz 1 de línea serie. La condición previa es que hay que configurar el Modbus Manager como maestro en la interfaz 1 de línea serie.