Cómo configurar una conexión con una base de datos MySQL
Esta sección contiene los siguientes apartados:
oInformación general sobre la configuración de conexiones MySQL
oConfiguración de la conexión a la base de datos MySQL con la Consola de SQL Gateway
oConfiguración de conexiones cifradas con SSL entre SQL Gateway y la base de datos MySQL