Conexión del módulo TM2DDO16UK
TM2DDO16UK es un módulo de salida de transistor de 16 canales.
Está equipado con un conector HE10 que permite conectar salidas.
Consulte Requisitos de cableado.
Diagrama de cableado del módulo TM2DDO16UK
El siguiente diagrama muestra la conexión de las salidas del módulo y el cableado de las salidas de transistor.
oLos terminales COM0(-) están conectados entre sí internamente.
oLos terminales +V están conectados entre sí internamente.
oConecte un fusible adecuado para la carga, que no supere los 0,125 A en las salidas y los 2 A en la fuente de alimentación de las salidas.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |