Características del módulo TM2DMM8DRT
En esta sección se proporciona una descripción de la limitación de alimentación y las características eléctricas, de las entradas y de las salidas del módulo TM2DMM8DRT.
Consulte también las Características ambientales.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. oPara el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F). oPara los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F). |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones del módulo TM2DMM8DRT.
NOTA: * 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.
Características eléctricas de TM2DMM8DRT
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
25 mA (todas las entradas y salidas activadas) 5 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
20 mA (todas las entradas y salidas activadas) 0 mA (todas las entradas y salidas desactivadas) |
Características de las entradas de TM2DMM8DRT
Número de canales de entrada |
4 |
Líneas comunes |
1 |
Tipo de señales de entrada |
común positivo o común negativo |
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
Rango de tensión de entrada |
20.4...28.8 V CC |
Corriente nominal de entrada a 24 V CC |
7 mA |
Impedancia de entrada |
3,4 kΩ |
Estado OFF |
U<5 Vcc |
Estado ON |
U>15 Vcc I>2 mA |
Tiempo de encendido |
4 ms |
Tiempo de apagado |
4 ms |
Aislamiento entre entrada y bus interno |
500 V CA |
Aislamiento entre los terminales de entrada |
No |
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC 61131-2) |
Características de las salidas de TM2DMM8DRT
Canales de salida |
4 |
Líneas comunes |
1 línea común para cuatro canales |
Corriente de salida |
2 A máx. por salida |
7 A máx. por línea común |
|
Tensión nominal |
24 V CC 230/240 V CA |
Tensión máx. |
30 V CC 264 V CA |
Corriente de llamada |
2 A máx. |
Carga de conmutación mínima |
0,1 mA 0,1 V CC |
Resistencia de contacto |
45 mΩ máx. |
Vida útil mecánica |
Mínimo de 20 millones de operaciones (sin carga 1.800 operaciones/h) |
Carga resistiva Carga inductiva Carga capacitiva |
Consulte las limitaciones de alimentación |
Aislamiento entre salida y bus interno |
2300 V CA |
Aislamiento entre la salida y los terminales de 0 V: |
1.500 V CA |
Grupos de salida entre aislamiento |
1.500 V CA |
Activar hora |
12 ms |
Desactivar hora |
10 ms |
1 A una temperatura ambiente de 55 °C (131 °F) en la dirección normal de montaje, limite las entradas y las salidas, respectivamente, que se activan simultáneamente en la curva.
2 A 45 °C (113 °F), todas las entradas y salidas se pueden activar simultáneamente a 28,8 V CC tal como se indica con la curva.
Limitación de alimentación del módulo TM2DMM8DRT
En la siguiente tabla se muestra la limitación de alimentación del módulo TM2DMM8DRT en función de la tensión, el tipo de carga y el número de operaciones requeridas.
Este módulo no admite cargas capacitivas:
|
SALIDAS DE RELÉ SOLDADAS Y CERRADAS |
oProteja siempre las salidas de relé contra daños de carga de corriente alterna inductiva utilizando un circuito o dispositivo protector externo adecuado. oNo conecte salidas de relé a cargas capacitivas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Tensión |
24 V CC |
120 V CC |
240 V CC |
Número de operaciones |
Alimentación de cargas resistivas AC-12 |
|
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas AC-15 (cos x=0,3) |
|
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas AC-14 (cos x=0,7) |
|
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas resistivas DC-12 |
48 W 16 W |
|
|
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas DC-13 L/R=7ms |
24 W 7,2 W |
|
|
100.000 300.000 |